StarTech.com

Dual monitor arm - horizontaal - zwart

Dual-Monitor houder | staal & aluminium | standaard voor schermen tot 24"

Productcode: ARMBARDUO

  • Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij door twee beeldschermen op een hoogte tot 60 cm te monteren
  • Schermrotatie van liggend naar staand (in de staand positie ondersteunt de arm extra brede schermen tot 66,8 cm/26,3")
  • Vrijstaande monitor arm met dwarsbalk-ontwerp houdt monitoren uitgelijnd
Bekijk meer
  • Eenvoudig langs de stang in hoogte verstelbaar en +/- 15° kantelen voor een aangepaste kijkhoek
  • Stalen en aluminium arm ondersteunt VESA 75x75, 100x100 en een maximumgewicht van 8 kg per scherm
138,99 € EUR exc BTW
168,18 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Montage-opties Bureaustandaard
scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +/-15
Maximale schermgrootte 24in
Maximumhoogte 405 mm [15.9 in]
Zwenken / draaien 360° bij elk scherm
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 cm [7.1 in]
Gewicht product 6.2 kg [13.6 lb]
Hoogte product 41 cm [16.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 95 cm [37.4 in]
Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.1 cm [4.8 in]
Package Length 30.5 cm [12 in]
Package Width 71.7 cm [28.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 7.4 kg [16.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - stang
1 - grondplaat
3 - M6x15 schroeven
1 - kabelmanagement klem (stang)
1 - dop voor stang
1 - ring voor hoogteverstelling
1 - dwarsbalk
2 - VESA monitor bevestiging
8 - M4x12 schroeven
8 - M4x30 schroeven
8 - kunststof afstandsringen
1 - inbussleutel (3 mm)
1 - inbussleutel (4 mm)
2 - kabelmanagement klemmen (dwarsbalk)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Dual monitorarm - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMDUAL
Dual monitorarm - scharnierend - bureau monteerbaar

Monitorbeugel | bureau/doorvoorgat bevestiging | hoogte verstelbaar | voor 12” tot 24” monitoren

199,99 € exc BTW
241,99 € inc BTW
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar
ARMDUAL30
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar

Monitor arm | In hoogte verstelbaar | Horizontale of verticale configuratie | Gereedschapsloze installatie

295,99 € exc BTW
358,15 € inc BTW
Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMSLIMDUO
Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar

Verhoog uw productiviteit door twee schermen tot 32" te monteren, met volledige beweegbaarheid

227,99 € exc BTW
275,87 € inc BTW

Accessoires