StarTech.com

Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar

Verhoog uw productiviteit door twee schermen tot 30" te monteren, met volledige beweegbaarheid

Productcode: ARMSLIMDUAL2USB3

  • De schermen kunnen eenvoudig worden uitgelijnd en zijwaarts verschoven langs de hele dwarsstang
  • Werk comfortabel met verstelbare hoogte (max. 595 mm), +/- 10° kantelen, +/- 90° zwenken en 180° roteren
  • Bespaar ruimte door twee schermen, tot 32", op één basis te monteren (max. gewicht van elk 8 kg)
Bekijk meer
  • Veelzijdig gebruik met bureauklem of montage via doorvoergat
  • 2 USB 3.0 poorten zorgen voor comfortabele connectiviteit voor uw randapparaten
266,99 € EUR exc BTW
323,06 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Tafel dikte van 10 - 85 mm
Doorvoergatklem: Tafel dikte van 10 - 48 mm
Prestaties
Zwenken / draaien +/- 90° bij de dwarsbalk
+/- 180° bij de schouder
+/- 180° bij het kniestuk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 830 mm [32.7 in]
Construction Material Aluminium
Gewicht product 7300 g [257.7 oz]
Hoogte product 760 mm [29.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 725 mm [28.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 150.000
Package Length 895.000
Package Width 295.000
Verzendgewicht (verpakt) 9000.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - montagearm
1 - Onderste arm
1 - Bovenste arm
1 - Dwarsstang
2 - VESA-montage
1 - Hendel
1 - doorvoergat plaat
1 - basisplaat
1 - Zelfklevende schuimmat
1 - Kabelmanagement klem, basis
4 - Zeskantige bolkopschroeven
2 - Zeskantige platkopschroeven
1 - 3 mm inbussleutel
1 - 4 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
8 - M4 x 12 schroeven
8 - M5 x 12 schroeven
8 - onderlegringen
4 - Verzonken zeskantschroeven
1 - doorvoergat schroef
1 - Bovenste beugel C-klem
1 - Onderste C-klem
Aantal ondersteunde schermen 2
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +10° / -10°
Maximale schermgrootte 32in
Minimale schermgrootte 17in
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
Pannen +90° / - 90°
Scharnierend Nee
Schermrotatie +180° / -180°
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee

Certificaties