StarTech.com

Dual monitor arm - volledig verstelbaar - scharnierend - bureau monteerbaar

Verhoog uw productiviteit door twee schermen tot 30 inch te monteren, met volledige beweegbaarheid

Productcode: ARMSLIMDUO

  • Dubbele monitor arm ondersteunt twee 12 tot 30 inch schermen, naast elkaar
  • Twee onafhankelijke, volledig beweegbare armen en met veer-ondersteunde hoogteverstelling
  • Twee USB pass-through poorten en twee 3,5 mm audiopoorten
Bekijk meer
  • Ondersteunt tot 8,0 kg (17,6 lb.) gewicht per monitor arm
  • Duurzame aluminium constructie
  • Schermrotatie van liggend naar staand
  • 360° rotatie rond de steunstang en bij het kniestuk
  • Geïntegreerde 1,4 m lange kabels voor USB en audio pass-through poorten
  • Aan het zicht onttrokken kabelmanagement
  • Monteer aan een bureau of tafel met een C-klem
  • VESA 75x75/100x100 is geschikt voor alle schermen met VESA-verbinding
  • VESA snelkoppeling
227,99 € EUR exc BTW
275,87 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Montage-opties Bureauklem
scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak 90 mm
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +90° / -65°
Maximale armverlenging 567.5 mm [22.3 in]
Maximale schermgrootte 30in
Maximum Arm Span 1135 mm [44.7 in]
Pannen 180°
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 135° rondom de steunstang
360° bij de elleboog
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 6.1 kg [13.5 lb]
Kleur Zwart
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.3 cm [5.6 in]
Package Length 80.3 cm [31.6 in]
Package Width 24.6 cm [9.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 7.7 kg [17 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - montagearm
2 - bureauklemmen (bovenste steun)
2 - bureauklemmen (onderste steun)
2 - VESA monitor bevestiging
8 - M4x12 mm schroeven
8 - M4x30 mm schroeven
8 - kunststof afstandsringen
1 - M4 inbussleutel
1 - M5 inbussleutel
8 - M6x12 mm schroeven
4 - M8x12 mm schroeven
2 - anti-slip pads
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Dual monitorarm - scharnierend - bureau monteerbaar
ARMDUAL
Dual monitorarm - scharnierend - bureau monteerbaar

Monitorbeugel | bureau/doorvoorgat bevestiging | hoogte verstelbaar | voor 12” tot 24” monitoren

199,99 € exc BTW
241,99 € inc BTW
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar
ARMDUAL30
Dual monitor arm - volledig beweegbaar - scharnierend - stapelbaar

Monitor arm | In hoogte verstelbaar | Horizontale of verticale configuratie | Gereedschapsloze installatie

295,99 € exc BTW
358,15 € inc BTW
Dual monitor arm - horizontaal - zwart
ARMBARDUO
Dual monitor arm - horizontaal - zwart

Dual-Monitor houder | staal & aluminium | standaard voor schermen tot 24"

138,99 € exc BTW
168,18 € inc BTW

Accessoires