StarTech.com

2,5 m kabelgoot - spiraal - 45 mm diameter

Kabelgoot spiraal | uitrekbare kabelhoes | inclusief kabelklem | zwart

Productcode: CMSCOILED4

  • Houdt uw kabels netjes en georganiseerd en bescherm deze tegen schuring
  • Snelle en eenvoudige installatie dankzij meegeleverde kabelklem
  • De flexibele en uittrekbare spiraal kabelhoes is geschikt voor verschillende soorten kabels: van dunne kabels zoals telefoonladers tot dikke voedingskabels
Bekijk meer
  • Verwijder of voeg kabels eenvoudig toe, op elk gewenst moment
  • Herbruikbare huls gemaakt van duurzaam polyethyleen
41,99 € EUR exc BTW
50,81 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45.000
Gewicht product 479.000
Hoogte product 45.000
Kleur Zwart
Lengte product 250 cm [98.4 in]
Type behuizing Polyethylene
Verpakkingsinformatie
Package Height 60.000
Package Length 460.000
Package Width 340.000
Verzendgewicht (verpakt) 521.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Kabelbeheerhuls
1 - Kabelinbrengtool
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

1,5 m kabelgoot - spiraal - 25 mm diameter
CMSCOILED
1,5 m kabelgoot - spiraal - 25 mm diameter

Kabelgoot spiraal | uitrekbare kabelhoes | inclusief kabelklem | zwart

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
Kabelmanagement - verstelbaar & flexibele kabelslang
CMVBMOD
Kabelmanagement - verstelbaar & flexibele kabelslang

Organiseer en zorg voor een net kabelverloop van de vloer tot aan uw desktop of tafelblad

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW
4.6 m kabelmanagement huls
WKSTNCM2
4.6 m kabelmanagement huls

kabelhouder | polyester/nylon | aanpasbaar

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
2 m kabelmanagement huls
WKSTNCM
2 m kabelmanagement huls

Organiseer de kabels van uw werkstation met deze aanpasbare kabelmanager en knip het materiaal op de gewenste lengte af

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW