StarTech.com

Monitor arm voor 4 schermen - volledig beweegbaar - premium

Monitorstandaard  | bureau/doorvoergat bevestiging | gereedschapsloze installatie | voor  monitors tot 27"

Productcode: ARMQUADPS

  • Verhoog uw productiviteit en creëer een veelzijdige configuratie met vier schermen tot 67,5 cm (27")
  • Vier scharnierende monitor armen bieden een groot bewegingsbereik en zijn langs de stang in hoogte verstelbaar
  • Eenvoudige, gereedschapsloze installatie met volledig gemonteerde bureauklem en stang, en met snelle schuif- en klikaansluitingen
Bekijk meer
  • Verander uw kijkhoek door te kantelen, pannen en roteren
  • Sterk en stabiel aluminiumdesign ondersteunt voor VESA montage geschikte schermen (75x75, 100x100) met een maximumgewicht van 11,25 kg (24,8 lb.) per scherm
655,99 € EUR exc BTW
793,75 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 10 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 4
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: Dikte tafel 20 - 60 mm
Doorvoergatklem: Dikte tafel 20 - 60 mm
Gatmaat doorvoergat-bevestiging: 10 - 60 mm
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
Scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen 11.3 kg [24.9 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +90° / -15°
Maximale armverlenging 420 mm [16.5 in]
Maximale schermgrootte 27in
Maximum Arm Span 940 mm [37 in]
Minimale schermgrootte 13"
Pannen +180° / -180°
Schermrotatie 360°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 940 mm [37 in]
Gewicht product 9500 g [335.3 oz]
Hoogte product 910 mm [35.8 in]
Kleur Zilver
Lengte product 420 mm [16.5 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 345 mm [13.6 in]
Package Length 885 mm [34.8 in]
Package Width 270 mm [10.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 12.7 kg [28.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Stangset
2 - Schouders
8 - draaibare armen
4 - VESA montagemiddelen
1 - Bovenste bureauklem
1 - Onderste bureauklem
1 - Adapterplaat van doorvoergat
1 - EVA schuimmat
1 - Klemplaat van doorvoergat
4 - Kabelbeheerklemmen
16 - VESA schroeven
4 - M3 inbussleutels
10 - M5 x 14 mm zeskantschroeven
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitor standaard voor vier schermen - scharnierend
ARMBARQUAD
Monitor standaard voor vier schermen - scharnierend

Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij door vier beeldschermen aan deze aantrekkelijke bureau standaard te bevestigen

308,99 € exc BTW
373,88 € inc BTW
Monitorarm  voor 4 schermen - verstelbaar - stevig stalen frame
ARMQUAD
Monitorarm voor 4 schermen - verstelbaar - stevig stalen frame

Monteer vier schermen aan uw bureau om productiviteit te maximaliseren en ruimte te besparen

308,99 € exc BTW
373,88 € inc BTW