StarTech.com
Toekomstig

Monitorarm voor vier schermen - scharnierend - staal & aluminium

Monitorsteun | hoogte verstelbaar | tot 32" schermen

Productcode: ARMQUADSS

  • Bespaar ruimte door vier voor VESA-montage geschikte schermen (75x75, 100x100) elk tot 32", op een vrijstaande basis te monteren
  • Sterke viervoudige monitor standaard ondersteunt vier schermen tot 8 kg per scherm
  • Vier armen scharnieren uit tot 42,2 cm en bieden een groot bewegingsbereik
Bekijk meer
  • In hoogte verstelbaar langs de 86,4 cm lange stang
  • Geniet van de optimale kijkhoek met 360° draaien, +90°/-40° kantelen en 360° schermrotatie
318,99 € EUR exc BTW
385,98 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 4
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Bureaustandaard
Scharnierend Ja
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen 8 kg [17.7 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +90° / -40°
Maximale armverlenging 422 mm [16.6 in]
Maximale schermgrootte 32in
Pannen 360°
Schermrotatie 360°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34.8 cm [13.7 in]
Gewicht product 8.3 kg [18.4 lb]
Hoogte product 12.5 cm [4.9 in]
Lengte product 55.3 cm [21.8 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0 cm [0 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 0 cm [0 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 4 - draaibare armen
4 - VESA montagemiddelen
2 - Schouders
1 - bovenste stang
1 - onderste stang
1 - stangverbinding
1 - basis
2 - kabelbeheerklemmen
16 - M4x16 schroeven
16 - M4x12 schroeven
16 - M5x16 schroeven
16 - M5x12 schroeven
16 - M4x20 schroeven
16 - M5x20 schroeven
32 - afstandsringen
16 - onderlegringen
1 - 3 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

Monitorarm  voor 4 schermen - verstelbaar - stevig stalen frame
ARMQUAD
Monitorarm voor 4 schermen - verstelbaar - stevig stalen frame

Monteer vier schermen aan uw bureau om productiviteit te maximaliseren en ruimte te besparen

308,99 € exc BTW
373,88 € inc BTW
Monitor standaard voor vier schermen - scharnierend
ARMBARQUAD
Monitor standaard voor vier schermen - scharnierend

Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij door vier beeldschermen aan deze aantrekkelijke bureau standaard te bevestigen

308,99 € exc BTW
373,88 € inc BTW