StarTech.com

Thin Client houder - VESA montage steun

Bespaar ruimte en monteer uw docking station, thin client of USB hub netjes aan een VESA-conforme houder, achter uw scherm of onder uw bureau

Productcode: ACCSMNT

  • Bespaar ruimte en verminder kabelwarboel door uw thin-client pc of docking station aan de achterkant van uw scherm te bevestigen, aan een monitorarm vast te klemmen of onder uw bureau te monteren
  • De maximale belasting is 5 kg
  • Breedte verstelbaar van 17 mm tot 70 mm
Bekijk meer
  • Compatibel met 75x75 en 100x100 VESA-montage
  • Rubberen strips om beschadiging van uw apparaat te voorkomen
  • Bevestig uw apparaat veilig met de verstelbare riem
  • Gemakkelijk toegang tot uw computer dankzij het open frame design
38,99 € EUR exc BTW
47,18 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Montage-opties Achterkant van scherm, onder desktop of vastgeklemd aan montagepaal voor het scherm
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De verstelbare steun is ontworpen voor kleine CPU's, thin clients, docking stations of USB hubs die in de steun met verstelbare breedte passen (17 mm tot 70 mm).
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 666 g [23.5 oz]
Hoogte product 95 mm [3.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11.8 cm [4.6 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 17.5 cm [6.9 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 776 g [27.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - montagebeugel
1 - verstelbare riem
1 - beugel voor stangmontage
6 - plakstrips
2 - M5x25 mm schroeven
8 - M4x12 mm schroeven
4 - M4 moeren
4 - schroeven
4 - onderlegringen
1 - handleiding

Certificaties

Accessoires