StarTech.com

Muurbeugel - scharnierende monitor of tv arm

Bespaar ruimte door uw scherm aan de wand te monteren en werk comfortabeler dankzij de instelbare draaibare arm

Productcode: ARMWALLS

  • Monteer uw beeldscherm of platte tv aan de wand om ruimte te besparen en uw scherm gemakkelijk met anderen te delen
  • Ondersteunt een scherm of tv van 13 tot 27 inch tot 15 kg
  • Arm heeft een reikwijdte van 195 mm
Bekijk meer
  • Scharnierende arm draait +90° / 90° voor maximale flexibiliteit
  • Kantelt +45° / - 45°, zodat u uw kijkhoek eenvoudig omhoog of omlaag kunt instellen
  • Eenvoudige installatie met inhaaksysteem
  • Ondersteunt VESA montage compatibele beeldschermen: 75x75, 100x100
  • Kabelbeheer
36,99 € EUR exc BTW
44,76 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Kabelbeheer Ja
Montage-opties Wandmonteerbaar
Scharnierend Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Prestaties
Draagvermogen 15 kg [33.2 lb]
Hoogte verstelling Nee
Kantelen + 45° / - 45°
Maximale armverlenging 195 mm [7.7 in]
Maximale schermgrootte 27in
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie
Zwenken / draaien +90° / -90°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 19.5 cm [7.7 in]
Gewicht product 482 g [17 oz]
Hoogte product 11.9 cm [4.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 15.4 cm [6.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 24.1 cm [9.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.8 kg [1.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - schermarm
1 - montageplaat
1 - 2,5 mm inbussleutel
1 - 4 mm inbussleutel
1 - 5 mm inbussleutel
1 - stelschroef
4 - M4x14 mm schroeven
4 - M5x14 mm schroeven
2 - Schroeven
2 - wandschroeven
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Muurbeugel - dubbel scharnierende monitor of tv arm
ARMWALLDS
Muurbeugel - dubbel scharnierende monitor of tv arm

Bespaar ruimte door uw scherm aan de wand te monteren en maximaliseer de kijkhoek met de draaibare verlengarm

44,99 € exc BTW
54,44 € inc BTW
Muurbeugel voor VESA monitor of platte tv - aluminium
ARMWALL
Muurbeugel voor VESA monitor of platte tv - aluminium

Maak ruimte vrij door uw beeldscherm boven uw bureau te monteren en stel de schermstand eenvoudig in met deze scharnierende muurbeugel

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW