StarTech.com

Universele smartphone en tablet houder - opvouwbaar

Bekijk uw smartphone of tablet met meer comfort, overal waar u werkt of reist

Productcode: USPTLSTND

  • Geniet van eenvoudig gebruik van uw smartphone of tablet, zonder deze vast te moeten houden
  • Pas uw kijkhoek aan met de in meerdere hoeken verstelbare standaard
  • Zeer mobiel dankzij compact, vouwbaar design
Bekijk meer
  • Slanke, duurzame aluminium constructie
  • Bescherm uw apparaat tegen wegglijden of krassen, met een antislip onderkant
41,99 € EUR exc BTW
50,81 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 800 g [28.2 oz]
Maximale diepte 11 mm
Maximale schermgrootte 13"
Fysieke eigenschappen
Breedte product 76 mm [3 in]
Gewicht product 186 g [6.6 oz]
Hoogte product 13 cm [5.1 in]
Kleur Zilver
Lengte product 10.5 cm [4.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 13.4 cm [5.3 in]
Package Width 80 mm [3.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 207 g [7.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - standaard

Certificaties