StarTech.com

Telefoonhouder / tablet houder - universeel - multi angle - opvouwbaar - zwart

Draagbare standaard | voor meerdere apparaten | aluminium | zwart

Productcode: USPTLSTNDB

  • Geniet van handsfree gebruik van uw smartphone of tablet
  • Pas uw kijkhoek eenvoudig aan met de in meerdere hoeken verstelbare standaard
  • Maximale mobiliteit dankzij een compact, opvouwbaar design
Bekijk meer
  • Slanke, duurzame aluminium constructie
  • Bescherm uw apparaat tegen wegglijden, bekrassen of vallen, met een antislip onderkant
33,99 € EUR exc BTW
41,13 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 3 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 800 g [28.2 oz]
Maximale diepte 11 mm
Maximale schermgrootte 13"
Fysieke eigenschappen
Breedte product 75.000
Gewicht product 188.000
Hoogte product 130.000
Kleur Zwart
Lengte product 28 cm [11 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 24.000
Package Length 136.000
Package Width 80.000
Verzendgewicht (verpakt) 208.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - standaard

Certificaties