StarTech.com
Binnenkort beschikbaar

TV beugel voor drie schermen - horizontaal - digitale signage steun

40" tot 50" monitoren | staal | 5x kantel opties | informatieschermen

Productcode: FPWMNB

  • Maak een digitaal menubord door drie 40 tot 50 inch tv's liggend te monteren
  • Kantel alle schermen gemakkelijk in dezelfde hoek, met vijf vaste kantelstanden: 0/-5/-10°/-15°/-20°
  • Lijn uw schermen uit met microhoogteverstelling, waarmee u de schermen nauwkeurig (+3° tot -3°) kunt verstellen
Bekijk meer
  • 76 mm profiel tot wand, en snelle en eenvoudige installatie
  • Stalen arm ondersteunt VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, en een gewicht tot 50 kg per scherm
1 291,99 € EUR exc BTW
1 563,31 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Kabelbeheer Nee
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x300 mm
400x400 mm
600x400 mm
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Anti-theft Nee
Draagvermogen 50 kg [110.5 lb]
Fits Curved TV Nee
Kantelen 0 / -5 / -10° / -15° / -20°
Maximale schermgrootte 50"
Minimale schermgrootte 40"
Scherminstelling +3° tot -3°
Video Wall Nee
Fysieke eigenschappen
Breedte product 78 mm [3.1 in]
Gewicht product 16.4 kg [36.2 lb]
Hoogte product 22.5 cm [8.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 2.9 m [9.5 ft]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.2 m [0.8 ft]
Package Length 74 cm [29.1 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 16.4 kg [36.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 4 - Wandplaten
1 - Kleine wandplaat
6 - Adapterbeugels
8 - Wandplaatklemmen
6 - Veiligheidspennen
16 - M4 x 6 mm schroeven
12 - M5 x 14 mm schroeven
12 - M6 x 14 mm schroeven
12 - M6 x 30 mm schroeven
12 - M8 x 30 mm schroeven
12 - M8 x 50 mm schroeven
12 - Onderlegringen plaat
24 - Kleine afstandsringen
24 - Grote afstandsringen
18 - ST6.3 x 55 mm schroeven
18 - Betonankers
18 - D6 onderlegringen
1 - 5 mm inbussleutel
1 - Handleiding

Certificaties