StarTech.com

Ergonomische antivermoeidsheidsmat voor staand werken

Verhoog uw comfort en voorkom vermoeidheid tijdens staand werken, met deze ergonomisch ontworpen vloermat

Productcode: STSMAT

  • Ergonomisch ontworpen anti-vermoeidheidsmat stimuleert gezonde beweging voor meer comfort
  • Premium polyurethaan biedt een duurzaam kussen waarop men kan staan en die de belasting van uw voeten, knieën, heupen en rug vermindert
  • Ideale maat: 508 x 762 mm; kan netjes worden weggewerkt onder het bureau, wanneer u deze niet gebruikt
Bekijk meer
  • PVC met lederen patroon in aantrekkelijk zwart, met laag statisch oppervlak
  • Anti-slip onderkant
  • Afgeschuinde rand helpt struikelen te voorkomen
  • Waterbestendig oppervlak dat gemakkelijk kan worden schoongemaakt
116,99 € EUR exc BTW
141,56 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De anti-vermoeidheidsmat is niet geschikt voor gebruik met hoge hakken die het matoppervlak kunnen beschadigen.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 51.2 cm [20.2 in]
Gewicht product 1.3 kg [2.8 lb]
Hoogte product 1.8 cm [0.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 77 cm [30.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 78.3 cm [30.8 in]
Package Width 53.1 cm [20.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.7 kg [3.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - anti-vermoeidheidsmat

Certificaties

Verwante producten

Zit - sta bureau werkplek
ARMSTS
Zit - sta bureau werkplek

Verander uw bureau in een zit-sta werkplek met eenvoudige hoogteverstelling, voor meer comfort en productiviteit

379,99 € exc BTW
459,79 € inc BTW