StarTech.com

Dual-Monitor standaard - verticaal

Verhoog uw productiviteit en maak ruimte vrij door twee beeldschermen, gestapeld, aan deze bureau standaard te bevestigen

Productcode: ARMBARDUOV

  • Monteer twee schermen verticaal om ruimte vrij te maken en uw comfort te verhogen
  • Vrijstaande monitor standaard ondersteunt twee schermen tot 27 inch (68,6 cm) en een gewicht tot 10 kg
  • Hoogwaardige staalconstructie
Bekijk meer
  • De hoogte van de schermen kan worden ingesteld langs de 81,8 cm lange stang
  • Pas uw schermhoek eenvoudig aan met +45°/-45° kantelen en +45°/-45° draaien
  • Volledige 360° rotatie
  • Kabelbeheer
138,99 € EUR exc BTW
168,18 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Met deze stevige en slanke dubbele monitor standaard kunt u twee schermen boven het oppervlak van uw bureau of tafel monteren, om ruimte vrij te maken en uw productiviteit te verhogen. Aan de stalen constructie van deze vrijstaande monitor standaard kunnen twee beeldschermen, elk tot 27 inch, verticaal boven elkaar worden bevestigd.

ARMBARDUOV met twee schermen verticaal boven elkaar

Configureer uw schermen voor een hogere productiviteit

De dubbele monitor standaard houdt twee schermen, boven elkaar, in een verticale positie. U kunt comfortabeler werken, nek- en oogbelasting verminderen zonder van links naar rechts te moeten kijken bij het vergelijken van bestanden of het doorlezen van referentiemateriaal op uw schermen. De standaard is ideaal voor talrijke toepassingen inclusief webdesign, codering, maken en bekijken van bestanden en nog veel meer. De monitor standaard maakt waardevolle bureauruimte vrij, waardoor u netjes kunt werken - een welkome aanvulling in talrijke kantoren in bedrijven, zorg- en financiële instellingen. Indien nodig, kunt u ook de hoogte van de schermen aanpassen, langs de 81,8 cm lange stang.

Zet uw schermen in de ideale positie

De monitor standaard kan soepel en probleemloos +45°/-45° worden gekanteld en +45°/-45° worden gedraaid, waardoor schitteringen op het scherm gemakkelijk kunnen worden verminderd en de ideale kijkhoek kan worden ingesteld. Hij kan ook 360° worden geroteerd om bestanden in liggend of staand formaat te bekijken.

Robuust stalen design

De sterke stalen monitor standaard houdt uw schermen veilig op hun plaats, ter bescherming van uw investering en voor duurzame stabiliteit. De dubbele monitor standaard ondersteunt twee schermen van 13 tot 27 inch (33 tot 68,6 cm) en een gewicht tot 10 kg per scherm. Het oppervlak heeft een poedercoating om krassen te helpen voorkomen.

Om de montage te vereenvoudigen, heeft de VESA-montagesteun inkepingen waarmee u de montageschroef vooraf kunt instellen, dan het scherm op zijn plaats kunt schuiven en ten slotte de schroef kunt vastdraaien. Om uw werkplek netjes te houden, worden bij de monitor arm kabelklemmen geleverd waarmee u de kabels netjes buiten het zicht kunt houden.

De ARMBARDUOV wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Zet uw schermen boven elkaar, ideaal voor webdesign of codering

Verhoog uw comfort door met twee schermen te werken voor het maken van bestanden of het vergelijken van documenten

Verhoog uw productiviteit op kantoor in bedrijven, zorg- en financiële instellingen en makelaarskantoren.

Maak ruimte vrij in uw thuiskantoor

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 2
Montage-opties Bureaustandaard
Stand Verticaal
VESA gatenpatroon(/-patronen) 75x75 mm
100x100 mm
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Draagvermogen 10 kg [22.1 lb]
Kantelen + 45° / - 45°
Maximale schermgrootte 27in
Minimale schermgrootte 13"
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien +45° / -45°
Fysieke eigenschappen
Breedte product 434 mm [17.1 in]
Gewicht product 4 kg [8.9 lb]
Hoogte product 818 mm [32.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 316 mm [12.4 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 4.8 kg [10.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - onderste stang
1 - bovenste stang
1 - grondplaat
2 - VESA monitor bevestiging
1 - stangverbinding
2 - kabelbeheerklemmen
1 - dop
1 - 3 mm inbusschroef
1 - 5 mm inbussleutel
1 - 6 mm inbussleutel
8 - M4x12 mm schroeven
8 - M5x12 mm schroeven
8 - Onderlegringen
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Dual monitor beugel- verticaal - bureau monteerbaar
ARMDUALV
Dual monitor beugel- verticaal - bureau monteerbaar

Maak werkruimte vrij en verhoog uw productiviteit door twee schermen, boven elkaar, boven uw bureau te monteren

138,99 € exc BTW
168,18 € inc BTW

Accessoires