StarTech.com

Tablet houder met zwanenhals

Integreer uw tablet in elke werkomgeving en kies elke kijkstand of positie

Productcode: ARMTBLTUGN

  • Met deze 50 cm zwanenhalsstandaard kunt u de hoogte en kijkhoek van uw tablet aanpassen
  • Monteer uw tablet aan uw bureau, werkblad of tafelblad voor handsfree kijken
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Uiterst flexibele zwanenhalsarm kan in elke richting 360° worden gedraaid
  • Tablethouder kan eenvoudig worden gedraaid, gekanteld of geroteerd in liggend of staand formaat
  • Universele tablethouder is geschikt voor de meeste tablets van 7 tot 11 inch (maximale tabletdikte: 11,5 mm)
  • Afneembare tablet houder met snel verwisselbare bevestigingselementen
  • Kan eenvoudig aan een bureau, werkblad of tafel met een dikte van 20-50 mm worden vastgeklemd
57,99 € EUR exc BTW
70,17 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Voeg flexibiliteit toe aan uw werkomgeving, met deze zwanenhals tablet houder. Bevestig gewoon uw Apple iPad, Samsung Galaxy®, Microsoft® Surface Pro 3 of 4, of andere tablet in de standaard, en zet hem in de door u gewenste hoek voor comfortabel, handsfree gebruik. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Met de zwanenhals klemstandaard kunt u uw tablet handsfree en in uw favoriete kijkhoek gebruiken

Zet uw tablet in bijna elke positie

Nu kunt u uw tablet precies plaatsen waar u dat wilt en hem in de door u gewenste kijkhoek zetten. U kunt de tablet ook gemakkelijk van de ene positie in de andere zetten en 360° draaien in elke richting. waardoor u bijna onbeperkte bewegingsmogelijkheden hebt, U kunt de tablet houder kantelen, draaien en roteren, zodat u direct van staand naar liggend formaat, en weer terug, kunt overschakelen.

Integreer uw tablet in uw werkomgeving

Gebruik uw tablet handsfree, terwijl hij stevig in de tablet houder zit - een ideale oplossing voor kantoor of thuis. Op kantoor kunt u een tablet snel in uw werkstation integreren voor snel opzoeken en zo uw productiviteit verhogen. U kunt ook een Bluetooth-toetsenbord aansluiten voor intensief typewerk.

Bekijk thuis films of shows gewoon op uw tablet. Lees e-books of bekijk recepten, zelfs zonder uw tablet te hoeven vasthouden. De vrijheid van handsfree gebruik van uw tablet kan ook handig zijn voor personen met beperkte mobiliteit, waardoor u uw tablet gemakkelijk kunt verplaatsen en gebruiken zonder te hoeven vasthouden.

Kan aan bijna elk oppervlak worden bevestigd

De zwanenhals tabletstandaard kan eenvoudig worden gemonteerd aan uw bureau, werkblad, tafelblad of elk ander oppervlak met een dikte van 20-50 mm. De (meegeleverde) gebruiksvriendelijke klem houdt de standaard stevig op zijn plaats.

De universele tablethouder is geschikt voor tablets van 7 tot 11 inch (met een maximale tabletdikte van 11,5 mm). De tablet houder is ook afneembaar met snel verwisselbare bevestigingselementen, waardoor u de tablet van de standaard kunt verwijderen en, indien nodig, weer kunt terugplaatsen.

De ARMTBLTUGN wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Integreer een tablet in uw werkstation op kantoor, samen met een of twee beeldschermen, en verhoog zo uw productiviteit

Bekijk films of shows thuis op uw tablet

Lees artikelen, e-books of bekijk recepten op uw tablet

Handsfree gebruik van een tablet kan een voordeel zijn voor personen met beperkte mobiliteit

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Bureau- doorvoergatklem
Wandmonteerbaar Nee
Prestaties
Dikte bevestigingsoppervlak Bureauklem: 20 - 50 mm
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +/- 90°
Maximale schermgrootte 11"
Maximum Tablet Thickness 11.5 mm [0.5 in]
Minimale schermgrootte 7"
Pannen +/- 90°
Schermrotatie 360°
Zwenken / draaien 360° in elke richting
Fysieke eigenschappen
Breedte product 185 mm [7.3 in]
Gewicht product 1352 g [47.7 oz]
Hoogte product 82 mm [3.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 500 mm [19.7 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1420 g [50.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - tablet houder
1 - zwanenhals arm
1 - Klem
1 - Verkorte handleiding

Certificaties

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads