Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

TV standaard - mobiel - AV trolley voor 32" tot 70" tv - hoogteverstelbaar

Productcode: STNDMTV70

Maak een mobiel mediacenter met deze TV-wagen, die platte tv's van 32 tot 70 inch ondersteunt.

Eigenschappen
  • Monteer een 32 tot 70 inch tv aan deze mobiele tv-wagen, om schermen voor verschillende ruimtes te gebruiken

  • Soepele tot 40 cm verticale hoogteverstelling m.b.v. gasveer

  • Wielen voor mobiliteit, ook vergrendelbaar voor de veiligheid

Meer functies . . .
  • Tv kantelt +5° tot -12° voor het instellen van de optimale kijkhoek

  • Roteer tussen horizontale en verticale schermstand

  • Tv-beugel ondersteunt tv's met een maximaal gewicht van 40 kg

  • Afneembaar multimedia schap, voor een gewicht tot 5 kg, kan op elke hoogte langs de stang worden ingesteld

  • Cameraschap voor web-conferencing, max. gewicht 5 kg

  • Ondersteunt VESA monteerbare beeldschermen: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400

  • Geïntegreerde kabelgoot

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

ISTNL
INGNL
Beschikbaar in
635,99 € EUR exc BTW
769,55 € inc BTW

ID: STNDMTV70

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze mobiele tv-wagen vereenvoudigt het maken van een mobiel mediacenter, omdat het een comfortabele en voordelige manier is om A/V-apparatuur tussen ruimtes te delen. Met een slank en stevig design kan een 32 tot 70 inch tv (met een maximaal gewicht van 40 kg) veilig op de tv-wagen worden gemonteerd, terwijl een verwijderbaar multimedia schap vele mogelijkheden biedt voor uw computer, mediaspeler of toetsenbord. Ook wordt een cameraschap voor web-conferencing geleverd.

Met deze mobiele TV trolley is het makkelijk om AV apparatuur tussen meerdere ruimten te verplaatsen

Verplaats uw mediacenter van de ene naar de andere ruimte

De mobiele tv-wagen bespaart u de aanschafkosten van meerdere platte tv's. Rol de tv-wagen gewoon van de ene naar de andere vergader- en ontmoetingsruimte om uw media-apparatuur met anderen te delen. De wagen is compact zodat u dichtbij het scherm kunt staan tijdens het geven van een presentatie. U kunt ook een tv opstellen in uw lobby tijdens speciale evenementen of een permanente tv op plaatsen waar geen tv aan de wand kan worden gemonteerd. De wielen kunnen worden vergrendeld voor stationair gebruik.

Verstel uw tv gemakkelijk

Omdat de tv-wagen dankzij een gasveer in hoogte verstelbaar is, kunt u de monitor arm met een soepele beweging omhoog of omlaag zetten, van een minimaal hoogte van 1,11 m tot een maximale hoogte van 1,51 m - een verstelling tot 40 cm. De tv-beugel roteert tot 90°, zodat u de positie van uw tv van liggend naar staand kunt veranderen. U kunt uw tv +5° tot -12° kantelen voor de optimale kijkhoek.

Duurzame constructie

Vanwege de duurzame constructie van de tv-wagen is hij ideaal voor commercieel gebruik, op drukbezochte plaatsen met meerdere gebruikers tussen ontmoetingsruimtes. Het geïntegreerde kabelmanagement houdt uw kabels georganiseerd en uit het zicht.

De STNDMTV70 wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen
  • Ideaal voor commercieel gebruik, kunt u de tv-wagen gewoon van de ene naar de andere vergaderruimte, klaslokaal of ontmoetingsruimte rollen om uw media-apparatuur te delen en kosten te minimaliseren.
  • Installeer een stationair scherm tijdens speciale evenementen
  • Installeer een permanent scherm in uw lobby of op plaatsen waar geen scherm aan de wand kan worden gemonteerd.
Productnummers
Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Aantal ondersteunde schermen 1
Montage-opties Mobile Cart
VESA gatenpatroon(/-patronen) 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Prestaties
Anti-theft Ja
Draagvermogen 40 kg [88.4 lb]
Hoogte verstelling Ja
Kantelen +5° / -12°
Lift Capacity (per Display) 25 kg [55.3 lb]
Maximale schermgrootte 70"
Maximumhoogte 1510 mm [59.4 in]
Minimale schermgrootte 32"
Minimum Height 1110 mm [43.7 in]
Schermrotatie +/- 90°
Video Wall Nee
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De tv-wagen ondersteunt tv's tot 40 kg.
De tv-wagen biedt ook soepele hoogteverstelling dankzij gasveren zodat de hoogte, langs de kolom, moeiteloos kan worden aangepast voor tv's tot 25 kg.
Bij tv's van meer dan 25 kg kan extra inspanning vereist zijn om de tv langs de kolom te verschuiven.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 828 mm [32.6 in]
Gewicht product 25.1 kg [55.4 lb]
Hoogte product 2140 mm [84.3 in]
Kleur Zwart & Zilver
Lengte product 700 mm [27.6 in]
Type behuizing Staal, Aluminium en Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 25.2 kg [55.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - basis
1 - linker poot
1 - rechter poot
1 - linker basisafdekking
1 - rechter basisafdekking
1 - linker steunbeugel
1 - rechter steunbeugel
1 - kolomafdekking
1 - kolom
1 - multimedia schap
1 - cameraschap
1 - verbindingsplaat
1 - kunststof afdekking
3 - kabelklemmen
2 - adapterbeugels
2 - dwarsbalken
4 - einddoppen
1 - steunplaat
1 - steeksleutel
2 - klittenbandbinders
4 - M6x16 mm schroeven
2 - M6x25 mm schroeven
2 - steunplaatmoeren
3 - verzonken schroeven
2 - M4x6 mm schroeven
6 - M6x8 mm schroeven
10 - M6x14 mm schroeven
4 - M8x25 mm schroeven
1 - inbussleutel
1 - zwenkwielsleutel
4 - M5x14 mm schroeven
4 - M6x14 mm schroeven
4 - M8x50 mm schroeven
4 - M6x30 mm schroeven
4 - M8x30 mm schroeven
4 - Onderlegringen
8 - kleine afstandsringen
8 - grote afstandsringen
4 - schapafstandsringen
4 - TV onderlegringen
1 - handleiding
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.