StarTech.com

Stekkerdoos module voor vergadertafel connectiviteitsbox

Oplaad en voeding hub | 1x AC power en 2x USB-A | tafel montage beugel

Productcode: MOD4POWEREU

  • Voeg voeding en opladen toe aan uw vergaderruimte of besloten ruimte
  • Houd uw laptop en mobiele apparaten opgeladen met één voedingsuitgang en twee USB laadpoorten
  • Gebruik als een standalone oplossing of combineer met een enkele of dubbele module StarTech.com connectiviteitsbox
Bekijk meer
  • Installeer onder een tafel, in een tafel, in een katheder of op een werkbank
  • Betrouwbare en duurzame voedingsmodule heeft een metalen behuizing en ETL gecertificeerde wisselstroomuitgangen
98,99 € EUR exc BTW
119,78 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Compatibiliteit voedingsuitgang 1
Prestaties
Aantal USB-poorten 2
Maximale uitgangsspanning 240V
Nominale ingangsspanning 110V - 240V
Nominale uitgansspanning 110V - 240V
Connector(en)
Ingangsconnector(en) 1 - CEE 7/7 voeding (Europees) Contact
Uitgangsconnectoren 1 - IEC 60320 C13 voeding Contact
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter EU Power Cord
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 10 A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 10 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 40℃ (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -27℃ to 40℃ (-16.6°F to 104°F)
Vochtigheid 8% tot 90%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 73 mm [2.9 in]
Gewicht product 476 g [16.8 oz]
Hoogte product 6.1 cm [2.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10.6 cm [4.2 in]
Type behuizing Aluminium en staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 cm [5.9 in]
Package Length 25.2 cm [9.9 in]
Package Width 10.2 cm [4 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1106 g [39 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Voedingsmodule
1 - montagebeugel
1 - Voedingskabel (EU)
4 - Montage schroeven (M5 x 20 mm)
8 - Module schroeven (#6-32 x 3/16")
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

Dual-module vergadertafel connectiviteits box met kabelmanagement
BOX4MODULE
Dual-module vergadertafel connectiviteits box met kabelmanagement

Vergadertafel oplossing | op maat aanpasbaar| voor voeding, opladen, AV en laptop docking modules

329,99 € exc BTW
399,29 € inc BTW
Connectiviteitsbox voor vergadertafel
BEZ4MOD
Connectiviteitsbox voor vergadertafel

Vergadertafel module | aanpasbaar | voor toevoegen van voeden, opladen, A/V, of laptop docking module

124,99 € exc BTW
151,24 € inc BTW
Kabel management module voor vergadertafel connectiviteits box
MOD4CABLEH
Kabel management module voor vergadertafel connectiviteits box

Kabelmanagement | inclusief 4x doorvoergat| installeer in BOX4MODULE of BEZ4MOD

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
Audio / video module voor vergadertafel connectiviteits box
MOD4AVHD
Audio / video module voor vergadertafel connectiviteits box

Vergader connectiviteit | 4K | HDMI, DP, VGA | inclusief tafel montagesteun

397,99 € exc BTW
481,57 € inc BTW
Laptop docking module voor vergadertafel connectiviteits box
MOD4DOCKACPD
Laptop docking module voor vergadertafel connectiviteits box

Boardroom docking station | 4K HDMI® | USB-C™ en USB-A | 60W USB-C Power Delivery

556,99 € exc BTW
673,96 € inc BTW
A/V module voor vergadertafel connectiviteit box met HDMI over CAT5/CAT6
Toekomstig
MOD4AVHDBT
A/V module voor vergadertafel connectiviteit box met HDMI over CAT5/CAT6

Boardroom video connectiviteit | HDBaseT™ certificatie| 4K | HDMI®, VGA en DisplayPort™

596,99 € exc BTW
722,36 € inc BTW

Accessoires