Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio

Produkt-ID: MDP2HDMIUSBA

Verbinden Sie einen HDMI®-Monitor mit einer Mini DisplayPort®-Quelle mit Audio.

Merkmale
  • USB-Audio-Passthrough-auf-HDMI®-Kabel

  • Unterstützt HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p

  • Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.

  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
92,99 € EUR ohne USt
111,59 € mit USt

ID: MDP2HDMIUSBA

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der Mini DisplayPort®-mit-USB-Audio-auf-HDMI®-Adapter MDP2HDMIUSBA ermöglicht eine kostengünstige HDMI-mit-Audio-auf-Mini DisplayPort-Verbindung, sodass Sie einen HDMI-fähigen HDTV an ein Gerät mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Fernsehgeräts zu Kompatibilitätszwecken sparen können. Schließen Sie einfach die USB- und Mini DisplayPort-Stecker an einen PC oder Mac® und den HDMI-Stecker an ein HDMI-Fernsehgerät bzw. an einen HDMI-Monitor an. Analoge 2-Kanal-Audiosignale werden durch den HDMI-Anschluss übertragen und liefern Ton an die Displayseite mit dem Komfort eines HDMI-Kabels. MDP2HDMIUSBA ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt™-E/A-Port. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Durch Mini DisplayPort®-Video und USB-Audio-Passthrough auf ein HDMI®-Kabel können Sie die Vorteile Ihres Audio-/Videogeräts ohne viel Aufwand ausschöpfen.
  • MDP2HDMIUSBA ist ideal für PCs und Macs® mit Mini DisplayPort-Ports
Anwendungen
  • Der Mini DisplayPort®-auf-HDMI®-Adapter ermöglicht eine einfache und problemlose Verbindung mit jedem HDMI-HDTV oder Monitor eines PCs oder Macs.
  • Verwenden Sie Ihren DisplayPort- und USB-Port für Video- und Audio-Passthrough an ein HDMI-Kabel.
  • Übermitteln Sie Audio-/Video-Inhalte von Ihrem PC oder Mac an Ihre A/V-Geräte (HDTV oder Empfänger) für einen größeren Anzeigebereich und lauteres Audioerlebnis.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Ausgangssignal HDMI
Industrienormen DisplayPort 1.1a
HDMI 1.3b
Konvertertyp Formatkonvertierer
Leistung
Audiospezifikationen Analog/Zweikanal-Stereo-Audio
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Rot - Stromversorgung
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 56 mm [2.2 in]
Produktgewicht 90 g [3.2 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 762 mm [30 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 90 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort- und USB-Audio-auf-HDMI-Adapter
Mini DisplayPort auf VGA Adapter  - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA

Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
MDP2DVI

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)
MDP2HDMI

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie ein HDMI-Display an einen mit einem Mini-DisplayPort® ausgerüsteten PC oder Mac an.

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
DP2DVI

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.