StarTech.com
Neu

S-Video VGA Adapter - USB Power

BNC VGA Konverter | 1080p bis 480i Scaler | Composite & S-Video | 2 Jahre Garantie

Produkt-ID: VGA2VID2

  • Ausgabemöglichkeit in sowohl Composite- als auch S-Video-Format
  • Unterstützt PC-Eingabeauflösungen von bis zu 1920 x 1080
  • Wählen Sie zwischen NTSC- und PAL-Ausgaben
Sehen Sie mehr
  • Dynamische Anpassung von Bild-Underscan und -Overscan
  • Stromversorgung über USB-Port
77,99 € EUR ohne USt
93,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nein
AV-Ausgang Composite
S-Video
AV-Eingang VGA
Leistung
Unterstützte Auflösungen Input - Up to 1920x1080 60Hz
Output - 640x480 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
Steckverbinder B 1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Buchse Output
1 - Composite Video (1 x RCA) Buchse Output
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Steckertyp USB Mini-B (5-polig)
Stromverbrauch 2.5W
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 50℃ (32 - 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10 to 80℃ (14 to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 54.000
Produktgewicht 46.000
Produkthöhe 20.000
Produktlänge 6 cm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 24.000
Package Length 105.000
Package Width 133.000
Versandgewicht (Verpackung) 162.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - VGA-auf-S-Video-und-Composite-Adapter
1 - Mini-USB-Stromkabel
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

VGA auf  HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p
VGA2HDU
VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p

Konvertieren Sie ein VGA-Signal von einem Laptop oder Desktopcomputer in HDMI (USB-betrieben)

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter  - YPbPr zu HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Composite / VGA und Audio auf HDMI Konverter - YPbPr zu HDMI - 1920x1200

Schließen Sie Ihre VGA- oder Component-Videoquelle an ein HDMI®-Display an

153,99 € ohne USt
184,79 € mit USt
VGA auf HDMI Skalierer - 1920x1200
VGA2HDPRO2
VGA auf HDMI Skalierer - 1920x1200

Konvertieren und skalieren Sie ein VGA-Signal zum Anzeigen auf einem HDMI®-Display oder -Monitor.

311,99 € ohne USt
374,39 € mit USt
Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K
HDVGADP2HD
Multi-Input zu HDMI Automatischer Switch und Konverter - 4K

Wechseln Sie zwischen DisplayPort-, VGA- oder zwei HDMI-Quellgeräten für ein Display durch automatischen Wechsel und Prioritätswechsel

464,99 € ohne USt
557,99 € mit USt
Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port
BOX4HDECP
Konferenztisch Tischanschlussfeld - HDMI / VGA / Mini DisplayPort auf HDMI mit Schnelllade USB Port

Installieren Sie diese AV-Konnektivitätsblende in einem Konferenztisch, und schließen Sie den Bildschirm von jedem Laptop mit HDMI, VGA oder mDP aus an ein HDMI-Display an

418,99 € ohne USt
502,79 € mit USt

Zubehör