StarTech.com

4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz

Splitten Sie eine HDMI-Audio/Video-Quelle auf vier separate HDMI-Displays gleichzeitig mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K

Produkt-ID: ST124HD4K

  • Unterstützt Ultra HD-Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
  • Unterstützt 7.1 Surround Sound-Audio
  • 4x HDMI-Ausgänge
Sehen Sie mehr
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • Geringer Platzbedarf
  • EDID-Emulation
107,99 € EUR ohne USt
129,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Industrienormen HDMI 1.4
Ports 4
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K @ 30 Hz
Max. Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 4 - HDMI (19-polig) Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - LED für Anschlussaktivität
1 - Ein-/Aus-LED
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.35 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp H
Stromverbrauch 5
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90%
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 85 mm [3.3 in]
Produktgewicht 280 g [9.9 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 14 cm [5.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 36 cm [14.2 in]
Package Width 30 cm [11.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 530 g [18.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port HDMI A/V-Splitter
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz
ST122HD4K
2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz

Splitten Sie eine HDMI-Audio/Video-Quelle auf zwei separate HDMI-Displays gleichzeitig mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K

78,99 € ohne USt
94,79 € mit USt
2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz
ST122HD4KU
2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler - 4k @ 30 Hz

Splitten Sie eine HDMI-Audio/Video-Quelle auf zwei separate HDMI-Displays, mit Unterstützung für HDMI 4K und Stromversorgung über einen nahegelegenen USB-Port.

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt

Zubehör