StarTech.com

2 Port HDMI automatischer Video Switch - 4K mit Fast Switching

Wechseln Sie zwischen zwei HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit 4K-Videoauflösung und schnellem Wechsel für minimale Unterbrechung

Produkt-ID: VS221HD4KA

  • Beeindruckende Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K
  • 2-Port-4K2K-Switch leitet zwei HDMI-Quellen an ein HDMI-Display
  • Einfache Bedienung dank automatischem Switching, Priority-Switching oder manuellem Switching zwischen HDMI-Quellen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für EDID-Kopie gewährleistet präzise Display-Ausgabe
  • Vielseitige Audio-Konfiguration mit Unterstützung für 5.1 oder 7.1 Surround Sound
  • Mit IR-Fernbedienung
  • RS-232-Seriell-Steuerschnittstelle
  • Abwärts kompatibel mit High Definition 1080p
163,99 € EUR ohne USt
196,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Chipset-ID Microchip - PIC24
Industrienormen HDMI 1.4
HDCP 1.4
Ports 2
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 2 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - RJ-11 Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - LED für Anschlussaktivität
1 - Ein-/Aus-LED
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 1.5
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0% ~ 80%
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 61.5 mm [2.4 in]
Produktgewicht 290 g [10.2 oz]
Produkthöhe 1.4 cm [0.6 in]
Produktlänge 10 cm [3.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 835 g [29.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Switch mit 2 Ports
1 - Fernbedienung
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
1 - RJ11-Kabel (1,2m)
1 - RJ11-auf-DB-9-Seriell-Adapter
1 - Montageset
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port HDMI automatischer Video Switch - 4K mit Fast Switching
VS421HD4KA
4 Port HDMI automatischer Video Switch - 4K mit Fast Switching

Wechseln Sie zwischen vier HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit 4K-Videoauflösung und schnellem Wechsel für minimale Unterbrechung

254,99 € ohne USt
305,99 € mit USt
2x2 HDMI Matrix Switch - 4K mit Fast Switching und Auto-Sensing
VS222HD4K
2x2 HDMI Matrix Switch - 4K mit Fast Switching und Auto-Sensing

Wechseln Sie automatisch zwischen zwei 4K-Quellen auf zwei Displays mithilfe der Fast-Switching-Technologie

254,99 € ohne USt
305,99 € mit USt
2 Port HDMI + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
VS221VGA2HD
2 Port HDMI + VGA auf HDMI Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p

Teilen Sie ein HDMI-Display/einen HDMI-Projektor zwischen einer VGA- und einer HDMI-Audio/Videoquelle mit automatischem Wechsel und Prioritätswechsel

226,99 € ohne USt
272,39 € mit USt
4 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz
VS421HD4K
4 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz

Wechseln Sie zwischen vier HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit Unterstützung für MHL und Videoauflösungen von bis zu 4K

108,99 € ohne USt
130,79 € mit USt
2 Port  automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz
VS221HD4K
2 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz

Wechseln Sie zwischen zwei HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit Unterstützung für MHL und Videoauflösungen von bis zu 4K

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt
2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p
VS221HD2VGA
2 Port VGA + HMDI auf VGA Konverter Switch / Verteiler mit Vorrangsschaltung - 1080p

Teilen Sie einen VGA-Monitor/-Projektor zwischen einer VGA- und einer HDMI-Audi/Videoquelle mit Prioritätswechsel

243,99 € ohne USt
292,79 € mit USt
4 Port HDMI Matrix Switch mit Bild in Bild Multiviewer oder Videowand
VS421HDPIP
4 Port HDMI Matrix Switch mit Bild in Bild Multiviewer oder Videowand

Teilen Sie ein HDMI-Display unter vier getrennten HDMI-Audio-/Videoquellen mit optionalem Bild-und-Bild

1.185,99 € ohne USt
1.423,19 € mit USt
4x4 HDMI Matrix Switch mit Bild in Bild Multiviewer oder Videowand
VS424HDPIP
4x4 HDMI Matrix Switch mit Bild in Bild Multiviewer oder Videowand

Teilen und wechseln Sie vier getrennte HDMI-Audio/Videoquellen unter vier getrennten HDMI-Displays mit optionalem Bild-und-Bild

1.813,99 € ohne USt
2.176,79 € mit USt
2x2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p
VS222HDQ
2x2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p

Entdecken Sie problemlose HDMI-Verbindungen und automatische Videoportauswahl mit High Definition-Bildqualität

179,99 € ohne USt
215,99 € mit USt
2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p
VS221HDQ
2 Port HMDI Switch / Verteiler - Automatische Umschaltung mit IR-Fernbedienung - 1080p

Entdecken Sie problemlose HDMI-Verbindungen und automatische Videoportauswahl mit High Definition-Bildqualität

112,99 € ohne USt
135,59 € mit USt
4x4 HDMI Matrix Video Switch / HDMI Extender über Cat5 / CAT6 bis 70m - 1080p
ST424HDBT
4x4 HDMI Matrix Video Switch / HDMI Extender über Cat5 / CAT6 bis 70m - 1080p

Teilen und erweitern Sie vier HDMI-Videoquellen bis zu 70 m über Cat5, und wechseln Sie zwischen vier Remote-Displays

1.721,99 € ohne USt
2.066,39 € mit USt
2 Port VGA Auto Switch Box mit Prioritätsschaltung und EDID Kopie
ST122VGA
2 Port VGA Auto Switch Box mit Prioritätsschaltung und EDID Kopie

Teilen Sie einen VGA-Monitor/-Projektor zwischen 2 VGA-Quellen mit automatischem Wechsel/Prioritätswechsel und EDID-Emulation

97,99 € ohne USt
117,59 € mit USt

Zubehör