StarTech.com

Kabellose Präsentationsfernbedienung mit rotem Laserpointer - 27 m

Präsentation Clicker | Mac & Windows® | Schieberegler und Lautstärkeregler | Batterien enthalten

Produkt-ID: PRESREMOTE

  • Halten Sie einen überzeugenden Vortrag und bewegen Sie sich frei im Raum dank der kabellosen Reichweite von bis zu 27 m
  • Haben Sie die Kontrolle über Ihre Präsentation mit der intuitiven Tastenbedienung, die weder zusätzliche Software noch Treiber benötigt
  • Lenken Sie mit dem integrierten Laserpointer die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf bestimmte Inhalte auf dem Bildschirm
Sehen Sie mehr
  • Schutztasche und Batterien sind im Lieferumfang enthalten, damit Sie auch unterwegs präsentieren können
  • Besticht durch ein schlankes, ergonomisches Design
48,99 € EUR ohne USt
58,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Max. Entfernung 27 m / 90 ft
Strahlungsleistung 1 mW
WELLENLÄNGE 650+20 mm
Wireless Band 2.4 GHz
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dies ist ein Laser der Klasse 2
Umwelt
Betriebstemperatur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Feuchtigkeit 30 % ~ 80 % RH
Lagertemperatur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 31 mm [1.2 in]
Produktgewicht 120 g [4.2 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 13.4 cm [5.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 180 g [6.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Präsentationsfernbedienung
2 - AAA-Batterien
1 - Transportkoffer
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

Kabellose Präsentationsfernbedienung mit grünem Laserpointer - 27 m
PRESREMOTEG
Kabellose Präsentationsfernbedienung mit grünem Laserpointer - 27 m

USB-Präsentations-Clicker | Mac & Windows® | Schiebe- & Lautstärkeregler | Batterien enthalten

64,99 € ohne USt
77,99 € mit USt