StarTech.com

92mm Gehäuselüfter - Lüfter für PC Gehäuse mit 3-pin Molex Stecker

Kühlen Sie Ihr Gehäuse mit einem zusätzlichen kugelgelagerten 92-mm-Lüfter.

Produkt-ID: FAN9X25TX3L

  • Doppelkugellager
  • 3-poliger Stecker mit Tachokabel
8,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Lüfterlagertyp Kugellager
Leistung
Geräuschpegel <22 Dba
Lüfterdrehzahl 1800 RPM +/-10%
Luftzirkulationsrate 31.84 CFM
MTBF 50,000 Hours
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Buchse
Strom
Eingangsspannung 12V DC
Eingangsstrom 90mA
Stromverbrauch 1.08W
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 79 g [2.8 oz]
Produkthöhe 9.2 cm [3.6 in]
Produktlänge 92 mm [3.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 98 g [3.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 92mm Gehäuselüfter
4 - Montageschraube

Zertifikate