StarTech.com

Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere

Replace your lost or failed power adapter

Produkt-ID: SVA5N3NEUA

  • Unterstützt zahlreiche Geräte, die 5 Volt und 3 Ampere Strom (oder weniger) sowie einen N-Type-Barrel-Anschluss benötigen
  • Reduzieren Sie die Ausfallzeit bei Problemen, indem Sie ein Ersatznetzteil bereithalten
24,99 € EUR ohne USt
29,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Ausgangssteckverbinder 1 - N-Type Barrel (Inner Diameter: 2.5 mm, Outer Diameter: 5.5 mm) Stecker Output
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.75A
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 32 mm [1.3 in]
Produktgewicht 204 g [7.2 oz]
Produkthöhe 5.5 cm [2.2 in]
Produktlänge 76 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 17.7 cm [7 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, AU)

Zertifikate

Zubehör