StarTech.com

IDE auf SATA / SATA zu IDE bidirektional Adapter / Konverter

Der bidirektionale Adapter konvertiert IDE auf SATA oder SATA auf IDE.

Produkt-ID: PATA2SATA3

  • Bidirektionale Unterstützung von IDE-auf-SATA- oder SATA-auf-IDE-Kommunikation.
  • Kompatibel mit PATA (IDE)-Hardware (100/133 MBit/s).
  • Kompatibel mit SATA Revision 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)-Geräten.
Sehen Sie mehr
  • Es werden SATA/IDE ATAPI-Geräte, z. B. optische CD/DVD-Laufwerke, unterstützt.
  • Entspricht allen Serial ATA 1.0a-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 1,5 Gbit/s.
  • Kompatibel mit den Betriebsmodi Master/Slave/Cable Select für IDE-Geräte.
  • Keine Treiber oder Software erforderlich.
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 1
Chipset-ID SunplusIT - SPIF223A
Laufwerkgröße 2.5in & 3.5in
Laufwerktyp SATA & IDE
Leistung
RAID Nein
Typ und Rate SATA I (1.5 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Buchse
1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Stecker
2 - SATA (7-polig, Daten) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - HDD-Aktivität - Grün
1 - Stromversorgung - Rot
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 150°C (-40°F to 302°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 50 mm [2 in]
Produktgewicht 20 g [0.7 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 61 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17.3 cm [6.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 102 g [3.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Bidirektionaler SATA IDE-Konverter
1 - SATA-Kabel
1 - SP4-auf-Zwei LP4-Y-Netzadapter
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse
IDE2SAT25
IDE auf SATA Adapter - IDE zu S-ATA Konverter für 2,5 und 3,5 Zoll 40 Pin Buchse

Ermöglicht Anschluss eines SATA-Laufwerks an IDE-Hauptplatine oder -Karte

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

Zubehör