StarTech.com

2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter

Verwandeln Sie praktisch jede 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte in ein 3,5-Zoll-Laufwerk

Produkt-ID: 25SATSAS35

  • Einschubloses Design: Festplatten werden nicht in separaten Einschüben/Gehäusen montiert
  • Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD) mit einer Höhe von bis zu 15 mm
  • LED Betriebsanzeige
Sehen Sie mehr
  • Leichte Kunststoffkonstruktion mit Lüftungsöffnungen
  • Plug und Play- und Hot Swap-kompatibel
  • Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
  • Unterstützung für SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)
20,99 € EUR ohne USt
25,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten 1
Anzahl von Laufwerken 1
Laufwerkgröße 2.5in
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp SAS & SATA
Lüfter Nein
Schlüsselsperre Nein
Leistung
RAID Nein
Temperaturalarm Nein
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Stecker
Laufwerksteckverbinder 1 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Obwohl Wechselrahmen den Anschluss eines Serial Attached SCSI (SAS)-Laufwerks mittels eines Standard-Serial ATA (SATA)-Anschlusses ermöglichen, muss der Festplatten-Controller SAS-kompatibel sein, damit SAS-Laufwerke ordnungsgemäß unterstützt werden können. SAS-Controller können mit SAS- und SATA-Laufwerken funktionieren, aber die meisten SAS-Laufwerke funktionieren ausschließlich mit einem SAS-Controller.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe 15 mm [0.6 in]
Produktbreite 10 cm [3.9 in]
Produktgewicht 136 g [4.8 oz]
Produkthöhe 25 mm [1 in]
Produktlänge 14.5 cm [5.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 17.2 cm [6.8 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 200 g [7.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-HDD-Konverter
10 - Schrauben (6 runde, 4 flache)

Zertifikate

Verwandte Produkte

Speichereinschubadapter für 3.5
BRACKETFDBK
Speichereinschubadapter für 3.5" (8.9cm) Festplatten auf 5.25" (13.3cm) Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in einen einzelnen 5,25-Zoll-Einschub ein.

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt
Adapter Bracket für 2,5
BRACKET25SAT
Adapter Bracket für 2,5" auf 3,5" HDD - SATA Festplatten Einbaurahmen

Bauen Sie eine 2,5-Zoll SATA-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 3,5-Zoll-Einschub ein

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
3,5
BRACKET
3,5" Universal Festplatten Einbauwinkel - HDD Adapter für 5,25" Schacht

Bauen Sie eine 3,5-Zoll-Festplatte in jeden Desktop-PC mit freiem 5,25-Zoll-Einschub ein

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

Zubehör