×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Nicht verfügbar
3,5 Zoll Silikon Festplattenschutzhülle
Schützen Sie Ihre 3,5-Zoll-Festplatte gegen Stöße oder Schläge
Produkt-ID: HDDSLEV35
- Bietet sicheren Schutz vor Stößen und Schlägen
- Abnehmbare Kappe für den Schutz der Schnittstellen(-stecker)
- Belüftungsöffnungen für eine bessere Wärmeableitung
- Stapelbar
- Geeignet für die meisten 3,5-Zoll-Desktop-Festplatten
9,99 € EUR ohne USt
11,99 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner
Support
Überblick
Diese zweiteilige Silikonschutzhülle bildet eine robuste Ummantelung für 3,5-Zoll-Festplatten und schützt sie vor Stößen und Aufprall. Der obere, größere Teil der Hülle verleiht den 3,5-Zoll-SATA-Festplatten mehr Schutz und Stabilität, so lange sie in den StarTech.com Festplatten-Dockingstationen (SATADOCKU2, SATADOCKU2E, SATADOCK22UE) oder den meisten anderen handelsüblichen Festplatten-Docks stehen.
Diese vielseitige, stapelbare Festplattenhülle passt auf beinahe jede 3,5-Zoll-IDE- oder SATA/SAS-Festplatte. Die speziell geformte, spitz zulaufende Abdeckung schützt vor allem die Schnittstellenports der Festplatte während des Transports oder beim Stapeln und kann zur Installation abgenommen werden.
Dieser Festplattenschutz aus haltbarem Silikon und hat auf der Oberseite eine Belüftungsöffnung für eine bessere Wärmeableitung.
Die Festplattenhülle HDDSLEV35 ist das perfekte Zubehör für SATA Festplatten-Docks und ""bloße Festplatten"" (einschublos) sowie für die Aufbewahrung von nicht verwendeten Festplatten.
Der StarTech.com-Vorteil
- Dank abnehmbarer Kappe bleibt die Festplatte während des Gebrauchs geschützt und schützt die Steckverbinder, wenn das Laufwerk nicht verwendet wird
- Stapelbar für die leichtere Aufbewahrung
Anwendungen
Für Techniker, die bloße Festplatten transportieren müssen
Schützen Sie Festplatten mit der StarTech.com Festplatten-Dockingstation
Für den Schutz von Festplatten während der Lagerung
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V930842 | |
UPC Code | 065030835145 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Laufwerkgröße | 3.5in | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 5°C to 80°C (41°F to 176°F) | |
Feuchtigkeit | 8% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -40°C to 80°C (-40°F to 176°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Transparent | |
Produktbreite | 120 mm [4.7 in] | |
Produktgewicht | 91 g [3.2 oz] | |
Produkthöhe | 32 mm [1.3 in] | |
Produktlänge | 155 mm [6.1 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 250 g [8.8 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Schutzhülle für 3,5-Zoll Festplatten |
Verwandte Produkte
HSB430SATBK
4-fach SATA Hot Swap Wechselrahmen trägerlos - Mobiles 3,5" Speicher Rack Backplane
Hot-Swap von bis zu vier 3,5-Zoll-SATA-Festplatten in Sekunden
121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- HDDSLEV35_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.