StarTech.com

USB 3.0 interner Kartenleser mit UHS-II Unterstützung

Wandeln Sie einen internen 3,5-Zoll-Schacht in Ihrem Computer in einen schnellen und vielseitigen Speicherkartenleser für SD, Micro SD, CF, Memory Stick usw.

Produkt-ID: 35FCREADBU3

  • USB 3.0 (5 Gbit/s)-Multi-Kartenleser überträgt Video, Bilder und Dateien mit sehr hoher Geschwindigkeit
  • Unterstützt UHS-II mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 312 MB/s
  • Lesen und Schreiben von mehreren Karten der meisten Kartenstandards, einschließlich: SecureDigital®, Micro SD, Compact Flash®, Memory Stick® usw.
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung für High Capacity/eXtended Capacity
  • Dank der 5 Steckplätze sind gleichzeitige Dateiübertragungen für bis zu 4 Speicherkarten möglich
  • Stromversorgung direkt über den USB 3.0-Anschluss mit USB-Zugriff an der Vorderseite
  • Mit integriertem USB IDC-Kabel
  • Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig
51,99 € EUR ohne USt
62,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 2
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTS5321
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Speichermedientyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
CF (Compact Flash I/II-Karte)
HS-MMC, HC-MMC (Multimediakarte mit hoher Geschwindigkeit/hoher Kapazität)
MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
HS-MS (Hochgeschwindigkeits-Memory Stick)
MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
MS Micro (Memory Stick Micro)
MS MG (Memory Stick mit MagicGate)
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, Hauptplatinen-Header)
Laufwerksteckverbinder 2 - SD/MMC-Steckplatz
1 - Memory Stick/Memory Stick Pro-Steckplatz
1 - MicroSD
1 - CompactFlash (50-polig) Steckplatz
1 - USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig)
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Stromversorgung und Zugriff
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 15% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl und Kunststoff
Produktbreite 10 cm [3.9 in]
Produktgewicht 250 g [8.8 oz]
Produkthöhe 2.4 cm [0.9 in]
Produktlänge 11.8 cm [4.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 13.8 cm [5.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 312 g [11 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-Speicherkartenleser
4 - Montageschrauben
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5
35FCREADBK3
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser
FCREADHCU3
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser

Fügen Sie Lesefähigkeit für Flash Speicherkarten hinzu, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
FCREADMICRO3
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Der kompakte externe Speicherkartenleser für jeden Computer mit USB 3.0-Port

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

Zubehör