StarTech.com

6 Slot Thunderbolt 3 SD Speicherkartenleser - mobil

Multi-card Reader | SD™, SDHC™, SDXC™ | TAA konform| SD 4.0, UHS-II

Produkt-ID: 6SD4FCRTB3C

  • Bearbeiten Sie Ihre Fotos und Videos mit diesem tragbaren SD-Kartenleser - egal wo
  • Mit diesem Multi-Kartenleser können Sie auf bis zu sechs SD-Karten gleichzeitig zugreifen
  • Versorgen Sie den SD-Kartenleser über den Thunderbolt 3-Anschluss an Ihrem Gerät mit Strom
  • Genießen Sie einfache Verbindungsmöglichkeiten dank eines integrierten Thunderbolt 3-Kabels
274,99 € EUR ohne USt
329,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp Thunderbolt 3
Chipset-ID Intel - JHL6240
Texas Instruments - TPS65983
Genesys Logic - GL3226
ASMedia - ASM1061
Schnittstelle Thunderbolt 3
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Speichermedientyp SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UHS-II (SD 4.0; 312MB/s)
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Stecker
Laufwerksteckverbinder 6 - SD/MMC-Steckplatz Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Um die beste Leistung zu erhalten, verwenden Sie den Thunderbolt 3-Port an Ihrem Hostrechner mit der höchsten Ausgangsleistung. Um den ordnungsgemäßen Betrieb dieses Geräts sicherzustellen, ist ein Thunderbolt 3-Port mit 15 W erforderlich. Wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Host-Computers, um Einzelheiten zu den Spezifikationen Ihrer Thunderbolt 3-Ports zu erfahren.
Anzeiger
LED-Anzeiger 6 - Aktivität
Strom
Mit Stromadapter Busgespeist
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silver & Black
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 217 mm [8.5 in]
Produktbreite 82 mm [3.2 in]
Produktgewicht 90 g [3.2 oz]
Produkthöhe 19 mm [0.7 in]
Produktlänge 13.5 cm [5.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SD-Kartenleser
1 - Kurzanleitung
Externe Ports 6 - SD/MMC-Steckplatz Buchse
Formfaktor Kompakt
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser
FCREADHCU3
USB 3.0 Speicherkarten-Lesegerät - Memory Card Reader USB Multi Card Kartenleser

Fügen Sie Lesefähigkeit für Flash Speicherkarten hinzu, einschließlich CompactFlash®, SecureDigital® und MemoryStick®

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5
35FCREADBK3
Interner USB 2.0 Kartenleser 3,5" - 22-in-1 Front Panel Card Reader

Lesen Sie 22 verschiedene Arten von Flash-Speicherkarten direkt über die Frontblende

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet
MSDREADU2OTG
Micro SD auf Micro USB / USB OTG Adapter Kartenleser für Android Smartphone/Tablet

Schließen Sie eine Micro SD-Karte über USB oder Micro USB an Ihren Computer oder Ihr OTG-Mobilgerät an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
FCREADMICRO3
Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser

Der kompakte externe Speicherkartenleser für jeden Computer mit USB 3.0-Port

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 mit USB-C - SD 4.0, UHSII
2SD4FCRU3C
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 mit USB-C - SD 4.0, UHSII

Greifen Sie mit diesem ultraschnellen, mobilen Kartenleser gleichzeitig auf zwei SD-Karten an Ihrem USB Type-C-fähigen Gerät zu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 - SD 4.0, UHS II

Greifen Sie mit diesem ultraschnellen, mobilen Kartenleser gleichzeitig auf zwei SD-Karten an Ihrem USB-fähigen Gerät zu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash

Greifen Sie mit Ihrem USB-C™-fähigen Mobilgerät oder Computer auf Daten in zahlreichen Speicherkarten zu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
microSD auf USB 3.0 Kartenleser Adapter - USB-C und USB-A
MSDREADU3CA
microSD auf USB 3.0 Kartenleser Adapter - USB-C und USB-A

Übertragen Sie Fotos und Videos von Ihrer Micro SD-Karte auf Ihren USB-C- oder USB-A-fähigen Computer

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt