StarTech.com

1:7 Standalone USB Duplizierer und Löscher - für USB Sticks

Duplizieren oder löschen Sie gleichzeitig bis zu sieben USB-Flash-Laufwerke ohne Anschließen an einen Computer

Produkt-ID: USBDUPE17

  • Kopieren oder Löschen von bis zu 7 USB 3.0-, USB 2.0- und USB 1.1-Flash-Laufwerken ohne Verbindung zu einem Hostcomputer
  • Unabhängige 1:7-Duplizierung mit zwei Duplizierungsmodi: System-und-Datei-Modus und Ganze-Datei-Modus.
  • Gleichzeitiges Löschen von bis zu 7 Laufwerken mit drei Modi: Schnelles Löschen, Löschen mit einem Durchgang oder mit mehreren Durchgängen (erfüllt DoD-Standards).
Sehen Sie mehr
  • TAA-konform
  • Kompaktes Metall-Design
  • Integriertes LCD-Display
  • Duplizierungsgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 GB pro Minute
  • Wird mit 108-W-Universal-Netzadapter geliefert
  • Unterstützt sowohl asynchrone als synchrone Kopiermodi für schnelle Batch-Wechsel mit 64 MB internem Speicher
1.203,99 € EUR ohne USt
1.444,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Laufwerken 7
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Xilinx - Spartan (XC3S700A)
Größe des Zwischenspeichers 128 MB
Laufwerkinstallation Entnehmbar
Laufwerktyp USB Flash-Laufwerk
Leistung
Duplication Modes System and File
Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed 1.5GBpm
Einbauvorgänge 1500 times
Löschmodi Quick Erase
1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
3-Pass Overwrite
Max. Laufwerkkapazität Maximum drive size of 2TB
MTBF 176 549 Stunden
Steckverbinder
Laufwerksteckverbinder 8 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben.
Unterstützt das Kopieren/Cloning auf SD/SDHC/Micro SD/MMC/Mini SD/CF-Medien über einen USB-Multimedia-Kartenleser (separat erhältlich) und auf Festplatten und Solid State-Laufwerken über eine Festplatten-Dockingstation oder ein USB-Gehäuse (separat erhältlich)
Anzeiger
LED-Anzeiger 8 - Grün (Aktivität/erfolgreiche Kopie)
8 - Rot (Fehler)
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 9A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.6A Max
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp 4-pin DIN
Stromverbrauch 108W
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Feuchtigkeit 20% ~ 80%
Lagertemperatur -20°C ~85°C (-4°F ~ 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 16 cm [6.3 in]
Produktgewicht 1.1 kg [2.3 lb]
Produkthöhe 3.5 cm [1.4 in]
Produktlänge 19 cm [7.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 85 mm [3.3 in]
Package Length 44.5 cm [17.5 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 3 kg [6.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - duplicator and eraser
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1:15 Standalone USB Duplizierer und Löscher - für USB Sticks
USBDUPE115
1:15 Standalone USB Duplizierer und Löscher - für USB Sticks

Hiermit können Sie bis zu 15 USB-Flash-Laufwerke gleichzeitig duplizieren oder entfernen, ohne sie an einen Computer anzuschließen

1.735,99 € ohne USt
2.083,19 € mit USt
1:5 Standalone USB 2.0  Stick Duplizierer und Eraser - Flash Drive Kopierer
USBDUP15
1:5 Standalone USB 2.0 Stick Duplizierer und Eraser - Flash Drive Kopierer

Kopieren oder löschen Sie sicher und einfach bis zu fünf USB 2.0-Flash-Laufwerke gleichzeitig, ohne einen Computer anzuschließen

685,99 € ohne USt
823,19 € mit USt
1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's
USBDUP12
1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's

USB Cloner | 1,5 pro Minute | USB 2.0 | TAA konform

167,99 € ohne USt
201,59 € mit USt
2,5 / 3,5
SATDUP11
2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Duplikator / Eraser mit 14 GB/s Duplizier-Geschwindigkeit

Klonen oder Löschen Sie 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Festplatten ohne Hostcomputerverbindung

513,99 € ohne USt
616,79 € mit USt
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator
SATDOCK4U3RE
4 Bay Festplatten Kopierstation USB 3.0 / eSATA auf SATA - HDD 1:3 Duplikator

Duplizieren Sie eine SATA-Festplatte auf bis zu drei Festplatten gleichzeitig.

624,99 € ohne USt
749,99 € mit USt
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5
SATDOCK2REU3
USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock

Klonen Sie ein 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-Laufwerk ohne Hostcomputerverbindung, oder verbinden Sie die Laufwerke über USB 3.0 mit dem Dock für einfachen Zugriff

101,99 € ohne USt
122,39 € mit USt

Zubehör