StarTech.com

DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - DP zu mDP Adapterkabel 15cm

Verbinden Sie Ihren DisplayPort-Monitor mit einem Mini-DisplayPort-Ausgang.

Produkt-ID: MDP2DPMF6IN

  • Aufgrund des kurzen (15 cm) Designs des Mini DisplayPort-auf-DisplayPort-Kabels lässt es sich leicht tragen
  • Kompatibel mit PC, Mac und Microsoft® Surface™
  • Einfache Konvertierung von Mini DisplayPort auf DisplayPort
16,99 € EUR ohne USt
20,39 € EUR mit USt

Überblick

Der MDP2DPMF6IN Mini DisplayPort-auf-DisplayPort-Videokabeladapter ermöglicht Ihnen das Hinzufügen einer normalen DisplayPort-Ports zu Ihrem mit Mini DisplayPort ausgestatteten Laptop. Diese benutzerfreundliche und leicht zu installierende Lösung erleichtert den Wechsel von Mini-DP auf DP, damit Sie das Beste aus Ihrem Mini DisplayPort-Gerät herausholen können.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DP-auf-DP-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie DP-kompatible Displays anschließen können.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Bietet eine kostengünstige Lösung zum Hinzufügen einer normalen DisplayPort-Verbindung zu Ihrem Laptop oder Mac® Mini
  • Zuverlässige, langlebige Verbindung zwischen Mini DisplayPort und DisplayPort
  • Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie

Anwendungen

Ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort-Monitors oder -displays (HP, Dell) an Geräte, die mit einem Mini DisplayPort-Ausgangsanschluss ausgestattet sind

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 20
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 5 mm [0.2 in]
Drahtstärke 32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktgewicht 19 g [0.7 oz]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 24 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm Mini DisplayPort auf DisplayPort-Videoverlängerungskabel – Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
15cm DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - St/Bu

Verbinden Sie Ihren Mini-DisplayPort®-Monitor mit einem Standard DisplayPort-Ausgang

7,99 € ohne USt
9,59 € mit USt
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter / Konverter - St/Bu

Verbinden Sie Ihre Mini-DisplayPort-Geräte mit einem Standard DisplayPort-Kabel.

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM6
1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

13,99 € ohne USt
16,79 € mit USt
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
3m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapterkabel 4m (Stecker/Stecker)
MDP2DPMM4M
Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapterkabel 4m (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen Computer an einen standardmäßigen DisplayPort-Monitor an.

22,99 € ohne USt
27,59 € mit USt
90cm Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/Bu
MDPEXT3
90cm Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/Bu

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Erweiterung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort-fähigen Geräten

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
1.8m Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/St
MDPEXT6
1.8m Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Erweiterung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Geräten

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

Zubehör