StarTech.com

Mini HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm

Schließen Sie ein DVI-Display mit Hilfe eines standardmäßigen DVI-D-Kabels an ein Mini HDMI-fähiges Gerät an

Produkt-ID: HDCDVIMF8IN

  • Bietet 20 cm Kabellänge
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200
12,99 € EUR ohne USt
15,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30/32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktbreite 39.5 mm [1.6 in]
Produktgewicht 39.6 g [1.4 oz]
Produkthöhe 1.6 cm [0.6 in]
Produktlänge 203 mm [8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 44.8 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 20-cm-Mini HDMI®-auf-DVI-D-Video-Adapter - Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

Micro HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm
HDDDVIMF8IN
Micro HDMI auf DVI-D Adapter - St/Bu - 20cm

Schließen Sie ein DVI-Display an ein Micro HDMI-fähiges Gerät mithilfe eines standardmäßigen DVI-D-Kabels an

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
90cm 3,5mm Klinken Stereo Audiokabel - St/St

Einfacher Anschluss eines iPod® oder anderen MP3-Players an Ihr Autoradio

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt