StarTech.com

30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel - Molex zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

Produkt-ID: PYO2LP4LSATA

  • 1x (LP4)-Stromstecker
  • 2X einrastbare SATA-Strombuchsen
  • Bietet 30 cm Kabellänge
3,99 € EUR ohne USt
4,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbinder B 2 - SATA-Strom (15-polig) Einrastend Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Feuchtigkeit 45~65 %
Lagertemperatur -25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 20 AWG
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktgewicht 28 g [1 oz]
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 15.8 cm [6.2 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 32 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm Y-Adapterkabel, LP4 auf 2x einrastend SATA Strom

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA
PYO2LP4SATA
SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt
30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel rechts gewinkelt - LP4 zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel
PYO2LP4LSATR
30 cm 4-Pin LP4 auf SATA Y-Stromkabel rechts gewinkelt - LP4 zu Serial-ATA Splitter Y-Kabel

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt
15cm 4 Pin LP4 auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA  Stromadapter
SATAPOWADAP
15cm 4 Pin LP4 auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA Stromadapter

Versorgen Sie eine serielle ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom.

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt