StarTech.com

1m Serial Attached SCSI SAS-Kabel - SFF8087 auf SFF8087

Dauerhafte Konnektivität für hochwertige Netzwerke, Server, Workstations und Desktops

Produkt-ID: SAS8787100

  • Dual SFF-8087 Interne Mini-SAS-Stecker
45,99 € EUR ohne USt
55,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 32
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Polyester-Folie
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFF-8087 (36-polig, internes Mini-SAS) Stecker
Steckverbinder B 1 - SFF-8087 (36-polig, internes Mini-SAS) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 51.8 g [1.8 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 28 cm [11 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 17 mm [0.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 51.8 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 100 cm serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8087 bis SFF-8087

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Infiniband SCSI SAS Kabel extern - SFF-8470 auf SFF8470
SAS7070S100
1m Infiniband SCSI SAS Kabel extern - SFF-8470 auf SFF8470

Erhalten Sie zuverlässige, hochwertige Laufwerks- und Backplane-Konnektivität

75,99 € ohne USt
91,19 € mit USt