StarTech.com

1m externes SCSI SAS Kabel - SFF-8470 Infiniband auf SFF-8088 Mini SAS Anschlusskabel

Schließen Sie externe SAS-Geräte an, einschließlich Server, Workstations und Desktops.

Produkt-ID: ISAS88701

  • Robuste Metallstecker
  • Infiniband-Stecker mit Rändelschrauben für sichere Verbindungen
  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 6 GBit/s
  • Kompatibel mit vielen Servern, einschließlich: IBM MegaRAID 8480 IBM System Storage EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984,7986) IBM x3250 (4364,4365)
100,99 € EUR ohne USt
121,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 8 Twisted Pair
Typ der Kabelabschirmung Aliminium-Polyester-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externes SAS) Stecker
Steckverbinder B 1 - SFF-8088 (26-polig, externes Mini-SAS) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG (0.404 mm)
Durchmesser 8.763mm
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 190 g [6.7 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 193 g [6.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m externes serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8470 bis SFF-8088

Zertifikate

Verwandte Produkte

External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88702
2m externes Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 auf SFF-8088

Schließen Sie externe SAS-Geräte an, einschließlich Server, Workstations und Desktops.

88,99 € ohne USt
106,79 € mit USt
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
1m externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker

Schließen Sie Ihre SFF-8088 SAS-Speichergeräte an eine leistungsfähige, TAA-konforme Lösung an

72,99 € ohne USt
87,59 € mit USt
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882
Externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 2m - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker

Schließen Sie Ihre SFF-8088 SAS-Speichergeräte an eine leistungsfähige, TAA-konforme Lösung an

91,99 € ohne USt
110,39 € mit USt