Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2m Multimode 62,5/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - SC
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
Produkt-ID: FIBLCSC2
- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- LSZH-Kabelummantelung (wenig Rauch, kein Halogen)
- Immun gegenüber elektrischen Interferenzen
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das 2 Meter lange Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel FIBLCSC2 ist an einem Ende mit einem LC-Stecker und am anderen Ende mit einem SC-Stecker für die erforderliche Verbindung zwischen Faseroptik-Netzwerkgeräten in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken über große Entfernungen versehen.
Dieses LC-SC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammbaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Rauchentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.
Jedes einzelne unserer Duplex-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel wurde auf die zulässigen Grenzwerte für optischen Einfügungsverlust getestet, um seine Kompatibilität und hundertprozentige Zuverlässigkeit zu bestätigen.
Dank lebenslanger Garantie sorgen unsere LC-SC-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel für dauerhaft zuverlässige und erstklassige Leistung.
Der StarTech.com-Vorteil
- LSZH-Kabel für Installationen unter Anwedung strenger Bauvorschriften geeignet
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist
Breitbandsysteme
Telekommunikation/Datenkommunikation
Zur Verwendung in Netzwerken mit großen Entfernungen und geschäftskritischen Daten
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931574 | |
UPC Code | 065030797771 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Faseroptikgröße | 62.5/125 | |
Feuerwiderstandssklasse | LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen) | |
Leistung | ||
Faseroptikklassifizierung | OM1 | |
Faseroptiktyp | Multimodus | |
Kabelnennwerte | 1Gbps / 10Gbps | |
Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - Faseroptik LC Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - Faseroptik SC Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Orange | |
Kabellänge | 2 m [6.6 ft] | |
Produktgewicht | 18 g [0.6 oz] | |
Produktlänge | 2 m [6.6 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0 kg [0.1 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2 m Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel LC-SC |
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- FIBLCSC2_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.