StarTech.com

7 m Multimode-Duplex-LWL-Patchkabel von OM3 LC auf LC

Türkises Glasfaserkabel | 50/125 | LSZH | LOMMF

Produkt-ID: A50FBLCLC7

  • Zuverlässige Verbindung für Ihre 10-Gbit-Ethernet-Anwendungen
  • Bietet hohe Bandbreite dank laseroptimierter Multimode-Faser (LOMMF)
  • Einfacher Anschluss an VCSEL- und LED-Quellgeräte
Sehen Sie mehr
  • Einhaltung der Industriestandards für Dämpfungsverluste zertifiziert
  • Hergestellt mit einer raucharmen, halogenfreien, schwer entflammbaren Umhüllung für eine sichere Verbindung
32,99 € EUR ohne USt
39,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Faseroptikgröße 50/125
Feuerwiderstandssklasse LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Leistung
Faseroptikklassifizierung OM3
Faseroptiktyp Multimodus
Kabelnennwerte 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Max. Datenübertragungsrate 100Gbps
Wellenlänge 850nm
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Faseroptik LC Stecker
Steckverbinder B 1 - Faseroptik LC Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Aqua
Kabellänge 7 m [23 ft]
Produktbreite 13 mm [0.5 in]
Produktgewicht 96 g [3.4 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 7 m [23 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 21.5 cm [8.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 106 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Glasfaser-Patchkabel, 7 m

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC
A50FBLCLC1
1m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC

Schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung über hochwertige Netzwerk-Geräte

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
5m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC
A50FBLCLC5
5m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC

Schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung über hochwertige Netzwerk-Geräte

23,99 € ohne USt
28,79 € mit USt
10m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC
A50FBLCLC10
10m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC

Schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung über hochwertige Netzwerk-Geräte

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt
15 m Multimode-Duplex LWL Patchkabel von OM3 LC auf LC
A50FBLCLC15
15 m Multimode-Duplex LWL Patchkabel von OM3 LC auf LC

Türkises Glasfaserkabel | 50/125 | LSZH | LOMMF

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt