StarTech.com

USB-C Kabel mit Power Delivery (3A) - St/St - 2m - USB 3.0 - Zertifiziert

Laden und synchronisieren Sie Ihre USB Type-C™-Geräte und versorgen Sie sie mit Strom

Produkt-ID: USB315CC2M

  • USB-IF-zertifiziert
  • Bereitstellung von bis zu 3 Ampere Strom für das schnelle Aufladen Ihrer mobilen Geräte oder die Stromversorgung Ihrer USB-C-Peripheriegeräte oder Ihres USB-C-Laptops
  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer 2-jährigen Garantie
28,99 € EUR ohne USt
34,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K @ 60Hz
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps) Stecker
Strom
Power Delivery 60W
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG (0.404 mm)
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 88 g [3.1 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 98 g [3.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA zu USB Kabel mit UASP
USB3S2SAT3CB
SATA zu USB Kabel mit UASP

SATA zu USB Adapterkabel | SATA III 6 Gbit/s | 2,5" SSD oder HDD | USB 3.0 | Mobil

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
USB-C auf USB-C Kabel - ST/ST - 0,5m - USB 3.1 (10 Gbit/s)
USB31CC50CM
USB-C auf USB-C Kabel - ST/ST - 0,5m - USB 3.1 (10 Gbit/s)

Schließen Sie Ihre USB-Type-C-Geräte an, und reduzieren Sie Kabelsalat

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
1m USB 3.1 USB-C Kabel
USB31CC1M
1m USB 3.1 USB-C Kabel

Verbinden Sie Ihre USB Type-C-Geräte

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
USB 3.1 auf 2,5
USB312SAT3CB
USB 3.1 auf 2,5" SATA III Adapter Kabel mit UASP - USB 3.1 zu SATA SSD/HDD Konverter

Verbinden Sie ein 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit Ihrem Computer mithilfe dieses ultramobilen USB 3.1 Gen 2-Kabels

25,99 € ohne USt
31,19 € mit USt
USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5
USB31CSAT3CB
USB 3.1 (10 Gbit/s) Adapterkabel mit USB-C für 2,5" SATA Laufwerke

Holen Sie sich super schnellen Zugriff auf Daten, indem Sie eine 2,5-Zoll-SATA-SSD/HDD mit dem USB-C-Anschluss Ihres Laptops verbinden

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt
USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash
FCREADU3C
USB 3.0 Kartenleser mit USB-C - SD, MicroSD, CompactFlash

Greifen Sie mit Ihrem USB-C™-fähigen Mobilgerät oder Computer auf Daten in zahlreichen Speicherkarten zu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 - SD 4.0, UHS II
2SD4FCRU3
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 - SD 4.0, UHS II

Greifen Sie mit diesem ultraschnellen, mobilen Kartenleser gleichzeitig auf zwei SD-Karten an Ihrem USB-fähigen Gerät zu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 mit USB-C - SD 4.0, UHSII
2SD4FCRU3C
Dual Slot SD Kartenleser - USB 3.0 mit USB-C - SD 4.0, UHSII

Greifen Sie mit diesem ultraschnellen, mobilen Kartenleser gleichzeitig auf zwei SD-Karten an Ihrem USB Type-C-fähigen Gerät zu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
80cm USB 3.0 auf eSATA Festplatten / HDD / SSD / ODD Kabel - S-ATA 6Gb/s
USB3S2ESATA3
80cm USB 3.0 auf eSATA Festplatten / HDD / SSD / ODD Kabel - S-ATA 6Gb/s

Schließen Sie ein eSATA-Speichergerät an einen USB 3.0-Anschluss am Laptop oder Desktop-PC an

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt