StarTech.com

USB-C auf USB-A Kabel - St/St - 4m - USB 2.0 - Zertifiziert

Schließen Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere Entfernungen an Ihren Computer an

Produkt-ID: USB2AC4M

  • USB-IF-zertifiziert
  • Bietet 4 Meter Kabellänge
  • Bequemer, reversibler USB-C-Stecker erleichtert jeden Anschluss
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
24,99 € EUR ohne USt
29,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/26 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 4 m [13.1 ft]
Produktgewicht 148 g [5.2 oz]
Produktlänge 4 m [13.1 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 158 g [5.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-USB-A-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C auf USB A Kabel - St/St - 0,5m - USB 2.0
USB2AC50CM
USB-C auf USB A Kabel - St/St - 0,5m - USB 2.0

Schließen Sie Ihre USB Type-C-Geräte mit weniger Unordnung an Ihren Computer an

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
1m USB 2.0 USB-A auf USB-C Kabel
USB2AC1M
1m USB 2.0 USB-A auf USB-C Kabel

Schließen Sie Ihre USB-Type-C-Geräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an

11,99 € ohne USt
14,39 € mit USt
USB-C auf USB-A Kabel - St/St - 2m - USB 2.0
USB2AC2M
USB-C auf USB-A Kabel - St/St - 2m - USB 2.0

Schließen Sie Ihre USB Type-C-Geräte über größere Entfernungen an Ihren Computer an

14,99 € ohne USt
17,99 € mit USt
USB-A auf USB-C Kabel - rechts gewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0
USB2AC1MR
USB-A auf USB-C Kabel - rechts gewinkelt - St/St - 1m - USB 2.0

Verbinden Sie Ihre USB-Type-C-Geräte mit Ihrem Computer, ohne dabei das Kabel im Weg zu haben

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt