StarTech.com

PCI Express IDE Controller Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem Computer mit PCI Express-Steckplatz einen 2-Kanal IDE-Port hinzu

Produkt-ID: PEX2IDE

  • 2-Kanal-IDE-Port unterstützt zwei Laufwerke
  • 48-Bit-LBA-Unterstützung
  • Unterstützt ATA/ATAPI-Befehle
Sehen Sie mehr
  • Unterstützung UDMA 6-Modus mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 133 Mbit/s
  • Mit Low Profile-Slotblech
28,99 € EUR ohne USt
34,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID JMicron - JMB368
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 1
Schnittstelle IDE
Leistung
LBA-Unterstützung 48-bit
Steckverbinder
Interne Ports 1 - IDE (40-polig, EIDE/PATA) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Erweiterungssteckplatz
Physische Eigenschaften
Produktgewicht 120 g [4.2 oz]
Verpackungsinformationen
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 16.5 cm [6.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express IDE-Controllerkarte
1 - IDE-Kabel
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019

Zertifikate