Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

8 Port USB auf Seriell RS-232 Adapter Hub - DIN-Schienen und Wandmontage fähig

Produkt-ID: ICUSB2328I

Fügen Sie 8 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

Merkmale
  • Direkter USB-auf-8-Port-RS232 serieller Adapter

  • Robuste Metallbauweise

  • Wandmontage mit mitgelieferten DIN-Schienen-Clips

Mehr Merkmale . . .
  • COM-Erhaltung: Zuordnung der COM-Ports wird auch nach Reboot beibehalten.

  • Baudrate bis zu 921.6 Kbit/s

  • Stromversorgung über einen freien USB-Port - kein externer Stromadapter erforderlich.

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
219,99 € EUR ohne USt
263,99 € mit USt

ID: ICUSB2328I

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der industrielle 8-Port-USB-auf-Seriell-Hub mit DIN-Schienen-Clips ICUSB2328I konvertiert einen einzigen USB-Port in acht serielle RS232-Ports, sodass Sie serielle Geräte anschließen, überwachen und steuern können.

Dieser 8-Port-USB-auf-RS232-Seriell-Hub mit robuster Metallkonstruktion und stabilen Wandmontagehalterungen und Top-Hat-DIN-Rail-Clips (enthalten) bietet vielseitige Montageoptionen und ist eine robuste Lösung sowohl für anspruchsvolle Industrieumgebungen als auch einfache Desktop-Installationen.

Dieser USB-betriebene Adapter behält auch zugewiesene serielle COM-Portwerte nach dem Anschließen bei, sodass den USB-Seriell-Hub-Ports dieselben Werte automatisch wieder zugewiesen werden können.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Integrierte Wandmontagehalterungen und mitgelieferte DIN-Schienen-Clips für vielseitige Montageoptionen
  • Robustes Ganzmetallgehäuse für zusätzliche Stabilität unter widrigen Betriebsbedingungen
  • Einfache Plug-and-Play-Installation mit unserem USB-betriebenen Adapter - keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Anwendungen
  • Perfekt für IT-Administratoren, die für ihre neueren Notebooks, PCs und Server ohne integrierte RS232-Anschluss weiterhin ältere Peripheriegeräte benutzen wollen.
  • Verbinden, überwachen und steuern Sie Industrie-/Automobil-Sensoren und -Ausrüstung.
  • Verbinden Sie Barcodeleser, Rechnungsdrucker und andere Verkaufsstellen-Geräte.
  • Verbinden Sie einen SAT-Receiver, ein serielles Modem oder einen PDA mit serieller Synchronisation.
  • Schließen Sie LED- und Digital Signage-Boards an serielle Kommunikationsports an, und programmieren Sie sie.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT232RL
Portart Externer Hub
Ports 8
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
FIFO 4096 byte Transmit and Receive
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Max. Datenübertragungsrate 921,6 Kbit/s
MTBF 146.300 Stunden
Parität Odd, Even, Mark, Space, None
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 2
Steckverbinder
Externe Ports 1 - USB B (4-polig) Buchse
8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 to 10.13
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Eingangsspannung 5 DC
Eingangsstrom 250 mA
Mit Stromadapter USB-betrieben
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 100 mm [3.9 in]
Produktgewicht 544 g [19.2 oz]
Produkthöhe 43.2 mm [1.7 in]
Produktlänge 180 mm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.9 kg [1.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf-RS-232-seriell-Adapter
1 - DIN-Schienen-Set
1 - 1,8 m USB A-auf-B-Kabel
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter
ICUSB2328

8 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 Adapter / Konverter

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop acht serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

251,99 € ohne USt
302,39 € mit USt

8 Port USB auf Seriell Adapter Hub
ICUSB23208FD

8 Port USB auf Seriell Adapter Hub

Konvertieren Sie einen einzigen USB-Anschluss in acht serielle Anschlüsse, und schließen Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs zusammen

317,99 € ohne USt
381,59 € mit USt

16 Port USB zu Seriell Adpater Hub
ICUSB23216FD

16 Port USB zu Seriell Adpater Hub

Konvertieren Sie einen USB-Anschluss in 16 serielle RS232-Anschlüsse in einem industriellen Rack-Montage-Gehäuse, und schalten Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs in Reihe

606,99 € ohne USt
728,39 € mit USt

16 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 Adapter Hub - Rackmount FTDI RS-232 Multiplexer
ICUSB23216F

16 Port USB 2.0 auf Seriell RS232 Adapter Hub - Rackmount FTDI RS-232 Multiplexer

Verwandeln Sie einen einzigen USB-Anschluss in 16 serielle RS232-Ports in einem gehärteten robusten rackmontierbaren Chassis.

502,99 € ohne USt
603,59 € mit USt

FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321F

FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen serielle RS232-Port mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO

USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
ICUSB232V2

USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt

USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel
ICUSB232DB25

USB 2.0 auf Seriell RS232 / DB9 / DB25 Adapterkabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Notebook einen seriellen RS232-Port über dieses Plug and Play-fähige USB-Adapterkabel hinzu.

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt

1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert
ICUSB2321FIS

1 Port FTDI USB auf RS232 Adapterkabel optisch isoliert

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop über USB einen seriellen RS232-Port mit Stromkreis-Isolation hinzu.

122,99 € ohne USt
147,59 € mit USt

USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X

USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt

USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m
ICUSB232SM3

USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

Industrieller USB auf RS232 Adapter mit 5KV Isolation und 15KV ESD
ICUSB232IS

Industrieller USB auf RS232 Adapter mit 5KV Isolation und 15KV ESD

Fügen Sie einen galvanisch isolierten RS232-Seriell-Port mit ESD-Schutz über einen USB-Port hinzu - DIN-Schienenmontage

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt

Micro USB auf RS232 / DB9 Seriell Adapter für Android mit USB Ladekabel
ICUSBANDR232

Micro USB auf RS232 / DB9 Seriell Adapter für Android mit USB Ladekabel

Fügen Sie einem Android-Smartphone oder Tablet über Micro USB mit USB-Ladefunktion einen seriellen RS232-Anschluss hinzu

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt

1 Port USB auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter mit 1,8m USB Kabel
ICUSB232D

1 Port USB auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter mit 1,8m USB Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen RS232-Seriell-Port über ein abnehmbares USB-Kabel hinzu

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt

90cm USB auf Seriell Parallel Port Adapterkabel - 1S1P
ICUSB2321284

90cm USB auf Seriell Parallel Port Adapterkabel - 1S1P

Fügen Sie Ihrem Computer eine serielle RS232- und eine IEEE 1284-Parallelport über einen einzelnen USB-Anschluss hinzu.

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter
ICUSB232C2

USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Schnittstellen Konverter

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt

2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel
ICUSB2322F

2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop zwei serielle RS232-Ports mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt

2 Port USB auf Seriell RS232 Adapter - USB / DB9 Hub Wandmontagefähig
ICUSB2322I

2 Port USB auf Seriell RS232 Adapter - USB / DB9 Hub Wandmontagefähig

Fügen Sie jedem System zwei hutschienenmontierbare serielle RS232-Ports über USB hinzu

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt

4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub
ICUSB2324

4-Port USB auf RS232 Seriell DB9 Adapter Hub

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop vier serielle RS232-Schnittstellen über einen einzigen USB-Anschluss hinzu

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt

4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
ICUSB2324I

4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig

Fügen Sie 4 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt

USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2324X

USB 2.0 auf 4x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 4 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

123,99 € ohne USt
148,79 € mit USt

2 Port USB auf Seriell RS232 RJ45 Adapter zur Wand und DIN Schienen Montage
ICUSB2322RJ

2 Port USB auf Seriell RS232 RJ45 Adapter zur Wand und DIN Schienen Montage

Fügen Sie einem PC oder Server mit diesem hutschienen- und wandmontierbaren Adapter über USB zwei serielle RS232 RJ45-Anschlüsse hinzu

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt

FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN

1m USB Nullmodem RS232 Adapter Kabel - USB 2.0 auf Seriell DB9 mit FTDI Chipsatz

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop eine serielle RS232 Null-Modem--Schnittstelle über USB hinzu.

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)
ICUSB2324852

USB auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / RS422 / RS485 Seriell Konverter (COM)

Machen Sie Ihren Laptop oder Desktopcomputer über USB RS232-/RS422-/RS485-fähig.

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.