StarTech.com

USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Weiß

Verwandeln Sie einen USB-Anschluss in eine Stereo-Soundkarte.

Produkt-ID: ICUSBAUDIO

  • 3,5-mm Ministecker für Kopfhörer und Mikrofon
  • Kompakte, handtellergroße Bauform
  • Kopfhörer- und Mikrofon-Unterstützung für PlayStation 3
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit der USB-Audiogeräteklasse der Spezifikation 1.0
  • Plug-and-Play-fähig
20,99 € EUR ohne USt
25,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID C-Media - CM108AH
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016
macOS 10.6 bis 10.15
Linux 3.5 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der ICUSBAUDIO unterstützt Mono- und keinen Stereo-Mikrofoneingang
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 27 mm [1.1 in]
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 62 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 94 g [3.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB auf Audio Adapter
1 - 22,5 cm USB-Verlängerungskabel
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016
macOS 10.6 bis 10.15
Linux 3.5 bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB Audio Adapter  - Externe USB Soundkarte - Schwarz
ICUSBAUDIOB
USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Schwarz

Fügen Sie Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse über USB hinzu.

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt