StarTech.com

7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte

Fügen Sie 7 USB 2.0-Ports über eine PCI-Steckplatz zu Ihrem PC hinzu.

Produkt-ID: PCIUSB7

  • 4 externe USB 2.0-Ports und 3 interne USB 2.0-Ports/Headers
  • Entspricht den High Speed-USB 2.0-Spezifikationen mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
  • Abwärts kompatibel mit USB 1.1/1.0-Geräten
Sehen Sie mehr
  • Stromversorgung von bis zu 500 mA pro Port
  • Entspricht den Spezifikationen von USB EHCI Revision 0.95 und UHCI 1.1
  • Entspricht den PCI rev. 2.2-Spezifikationen
  • Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte (bei Verwendung zusätzlicher USB-Hubs)
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
29,99 € EUR ohne USt
35,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID VIA/VLI - VT6212
Industrienormen EHCI 2.0
OHCI 1.1
PCI 2.2
Power Management 1.1
Kartentyp Standard Profile
Ports 7
Schnittstelle USB 2.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Interne Ports 1 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.10
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Unused PCI slot
Physische Eigenschaften
Produktbreite 12 cm [4.7 in]
Produktgewicht 75 g [2.6 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 12.2 cm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 138 g [4.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI-USB 2.0-Karte
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.10
Linux 3.5.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Zubehör