StarTech.com

1 Port 10G Ethernet PCI Express Netzwerkkarte - Intel X550-AT Chip

Rüsten Sie Ihren Server oder Arbeitsplatzrechner mit einem 10GBase-T / NBASE-T RJ45-Port auf ein 10G-Netzwerk über Kupferkabel auf

Produkt-ID: ST10000SPEXI

  • Schaffen Sie mit einem 10G/5G/2.5G/1G/100 Mbit/s R-J45 Ethernet-Port einen kostengünstigen Netzwerkanschluss für Arbeitsplatzrechner und Server mit hoher Bandbreite
  • Konform mit 10GBase-T und NBASE-T-Spezifikationen
  • Intel X550-AT-Chipsatz mit Intel Virtualization Technology for Connectivity (Intel VT-c)
Sehen Sie mehr
  • Vollständig kompatibel mit IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
  • Bandbreite bis zu 20 Gbit/s (Vollduplex)
  • Bis zu 9K Jumbo Frame-Unterstützung
  • PXE-Netzwerk Boot Support und Auto MDIX
424,99 € EUR ohne USt
509,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Intel - X550AT
Industrienormen IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T)
NBASE-T
PCI Express Rev 2.0
IEEE 802.1Q VLAN Tagging
IEEE 802.3x Full Duplex-Datenflusssteuerung
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (10-Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Promiscuous Mode Ja
Unterstützte Protokolle IEEE 802.3x (Flow Control Support)
IEEE 802.1Q (VLAN tagging)
Steckverbinder
Interne Ports 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10 (nur 64 Bit)
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Alle Windows Server-BS sind nur 64 Bit)
Linux 2.4.x bis 4.11.x Nur LTS-Versionen
ESXi 5.1/5.5/6.0
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen NBase-T-Unterstützung erfordert Windows 8 oder höher
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link/Aktivität
1 - Geschwindigkeit 10G/1G
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20~80%
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 100 mm [3.9 in]
Produktbreite 68.5 mm [2.7 in]
Produktgewicht 96 g [3.4 oz]
Produkthöhe 12.1 cm [4.8 in]
Produktlänge 15.2 cm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 20.9 cm [8.2 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10G-Netzwerkkabel
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10 (nur 64 Bit)
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
(Alle Windows Server-BS sind nur 64 Bit)
Linux 2.4.x bis 4.11.x Nur LTS-Versionen
ESXi 5.1/5.5/6.0

Zertifikate

Verwandte Produkte

1-Port PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet Netzwerkkarte
ST10GSPEXNB
1-Port PCIe 10GBase-T / NBASE-T Ethernet Netzwerkkarte

Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Ethernet-Port mit Unterstützung für 5 Netzwerkgeschwindigkeiten hinzu: 10G/5G/2,5G/1G/100Mbit/s

258,99 € ohne USt
310,79 € mit USt
PCI Express 10 Gigabit Ethernet LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP+ - PCIe x4 10Gb NIC SFP+ Adapter
PEX10000SFP
PCI Express 10 Gigabit Ethernet LWL-Netzwerkkarte mit offenem SFP+ - PCIe x4 10Gb NIC SFP+ Adapter

Skalieren Sie Ihre Netzwerkleistung mithilfe des 10Gb SFP+-Transceivers Ihrer Wahl, und schließen Sie Ihren PCIe-fähigen Server an ein 10 Gigabit-LWL-Netzwerk an

308,99 € ohne USt
370,79 € mit USt
1 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I210 NIC
ST1000SPEXI
1 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - Intel I210 NIC

Statten Sie einen Client, einen Server oder eine Workstation über einen PCI Express-Steckplatz mit Gigabit-Ethernet aus

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
ST2000SPEXI
2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter

Fügen Sie einem Client, Server oder Einzelplatz-Computer zwei Gigabit Ethernet-Port über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.

181,99 € ohne USt
218,39 € mit USt
PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
ST1000SPEX2
PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter

Rüsten Sie Ihren PC mit PCI Express-Steckplatz um einen 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Port auf.

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt