StarTech.com

10/100 Mbit/s Fast Ethernet Multimode ST LWL / Glasfaser Kupfer Medienkonverter - 2km

Eine 10/100 Mbps Ethernetverbindung bis zu 2km über Multimodus ST-Faser konvertieren und verlängern

Produkt-ID: MCM110ST2EU

  • Unterstützt eine maximale Multimodus-Faseroptikkabellänge von 2 km
  • Unterstützt Voll- oder Halbduplexbetrieb
  • Kompatibel mit 3COM™, Cisco™, Lucent™ und Nortel™ Netzwerken
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Verbindungsfehler-Passthrough (LFP)
  • Unterstützt die Branchenstandards IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX und 100Base-FX
  • Unterstützt IEEE 802.1q Tag VLAN-Passthrough
  • Unterstützt transparente Q-in-Q Doppel-Tag-Frames
  • LED-Anzeiger für einfache Etnernet/Faseroptik-Netzwerkverbindungsüberwachung
  • Unterstützt Datenflusssteuerung (Pause)
75,99 € EUR ohne USt
91,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T
IEEE 802.3u 100BASE-FX
IEEE 802.3u 100BASE-TX
PoE Nein
WDM Nein
Leistung
Empfindlichkeit -31 dBm
Faseroptikbetriebsmodus Halb-/Vollduplex
Faseroptiktyp Multimodus
Max. Datenübertragungsrate 10/100 Mbit/s
Max. Übertragungsentfernung 2 km (1.2 mi)
MTBF 65,000 Hours
Optische Leistung -14 ~ -20 dBm
Strombudget 11 dB
Wellenlänge 1310nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik ST Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Ethernet-Verbindung & -Aktivität (AN - Faseroptik-Verbindung ok, blinkend - Aktivität auf der Faseroptik-Verbindung)
1 - FEF [Far End Fault](An - Fehler erkannt, Aus - Kein Fehler)
1 - Geschwindigkeit (10 oder 100 Mbit/s)
1 - Strom
1 - Voll (Vollduplex/Halbduplex)
Strom
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 0.2A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 2.4
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 95 mm [3.7 in]
Produktgewicht 90.5 g [3.2 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 75 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Media-Konverter
1 - Netzadapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

10/100 VDSL Ethernet over Single Pair Wire Extender Kit
110VDSLEXTEU
Ethernet Extender Kit VDSL2 - Lan Netwerk Extender 10/100 Mbits/s bis zu 1 km

Erweitern Sie Ihr 10/100 MBit/s Netzwerk um bis zu 1 km über Ethernet oder RJ11 Telefonleitungen.

478,99 € ohne USt
574,79 € mit USt
10/100 Multimode Fiber Ethernet Media Converter (SC)
MCM110SC2EU
10/100 Mbit/s Ethernet LWL / Glasfaser Multimode Medienkonverter SC 2km

Wandeln Sie eine RJ-45 10/100 Ethernet-Netzwerkverbindung in eine SC Multimodus-Faser um

82,99 € ohne USt
99,59 € mit USt

Zubehör