Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMSA konformes SFT Transceiver Modul - 100BASE-LH
100 Mbps | Single Mode Glasfaser | LC | 80 km | Lebenslange Garantie
Produkt-ID: SFP100BLHST
- Bietet zuverlässige 100-Mbit/s-Verbindungen für 100BASE-LH-konforme Netzwerke
- SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
- Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
- Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1 W
- Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
Überblick
Der SFP100BLHST ist ein MSA-konformer SFP-Transceiver, der speziell für die Arbeit mit 100BASE-LH-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Das SFP-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 80 km und liefert zuverlässige 100-Mb-Ethernet-Konnektivität über Glasfaserkabel.
Technische Daten:- Wellenlänge: 1550 nm
- Maximale Datenübertragungsrate: 155 Mbit/s
- Typ: Single-Mode-Glasfaser
- Verbindungstyp: LC-Anschluss
- Maximale Übertragungsentfernung: 80 km
- Stromverbrauch: Weniger als 1 Watt
- DDM: Ja
Dieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.
StarTech.com SFPs
Alle StarTech.com SFP- und SFP+-Transceiver-Module werden durch eine lebenslange Garantie und kostenlosen lebenslangen mehrsprachigen technischen Support unterstützt. StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.
Anwendungen
Tauschen Sie defekte oder beschädigte SFP-Module aus
Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte Segmente
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030873451 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | MSA Compliant | |
Industrienormen | IEEE 802.3u 100BASE-LH | |
WDM | Nein | |
Leistung | ||
DDM | Ja | |
Faseroptikbetriebsmodus | Halb-/Vollduplex | |
Faseroptiktyp | Single Mode | |
Kompatible Netzwerke | 100 Mbit/s | |
Max. Datenübertragungsrate | 155 Mbit/s | |
Max. Übertragungsentfernung | 80 km (49.7 mi) | |
Wellenlänge | 1550nm | |
Steckverbinder | ||
Anschlüsse lokales Gerät | 1 - Faseroptik LC Buchse | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Zur Verwendung in 100-Mbit/s-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern | |
System- und Kabelanforderungen | MSA-konformer SFP-Port | |
Strom | ||
Stromverbrauch | < 1 W | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Feuchtigkeit | 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Silber | |
Gehäusetyp | Aluminium | |
Produktbreite | 13.9 mm [0.5 in] | |
Produktgewicht | 20 g [0.7 oz] | |
Produkthöhe | 12.6 mm [0.5 in] | |
Produktlänge | 58.4 mm [2.3 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 48 g [1.7 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - SFP-Transceiver |
Zubehör
1m Singlemode 9/125 Duplex LC auf LC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
4m Singlemode 9/125 Duplex LC auf LC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
7m Singlemode 9/125 Duplex LC auf LC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
10m Singlemode 9/125 Duplex LC auf LC LWL / Glasfaser-Netzwerkkabel - Gelb
Schließen Sie Faseroptiknetzwerkgeräte für sehr schnelle Übertragungen mit einem LSZH-Kabel an
Produkt-Support
Datenblätter
-
SFP100BLHST_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.