StarTech.com

USB 2.0 10/100 Mbit Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen 10/100 Mbit/s-Port über USB hinzu

Produkt-ID: USB2100

  • 10/100-Mbit/s-Ethernet über USB 2.0
  • Kompatibel mit IEEE 802.3i und 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
  • Unterstützt Halb-/Vollduplexbetrieb
Sehen Sie mehr
  • Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDIX)
  • Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  • Dongle mit integriertem USB-Kabel
22,99 € EUR ohne USt
27,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID ASIX - AX88772C
Industrienormen IEEE802.3i, IEEE 802.3u
Ports 1
Schnittstelle RJ45 (10/100-Ethernet)
USB-Passthrough Nein
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate 200 Mbit/s (Ethernet - Full-Duplex)
Max. Entfernung 100 m / 330 ft
MTBF 76.600 Stunden
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.15
Google Chrome OS®
Linux 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link
1 - Aktivität
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 10°C to 40°C (50°F to 114°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Form Factor Befestigtes Kabel
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 150 mm [5.9 in]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 23 g [0.8 oz]
Produkthöhe 1.4 cm [0.6 in]
Produktlänge 65 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 129 g [4.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 2.0 Fast Ethernet-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS X® 10.6 bis 10.15
Google Chrome OS®
Linux 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Weiß
USB31000SPTW
USB 3.0 Gigabit Ethernet Lan Adapter mit USB Port - Weiß

Fügen Sie einem Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port einen Gigabit Ethernet-Port und einen USB 3.0-Passthrough-Port hinzu

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
USB31000NDS
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt