StarTech.com

10 Port L2 Managed Gigabit Ethernet Switch mit 2 offenen SFP Slots - Rack montierbar

Skalieren Sie Ihr Netzwerk und verbinden Sie bis zu 10 verschiedene Gigabit-Ethernet-Geräte, einschließlich 8 RJ45 plus 2 LWL-Verbindungen mithilfe der SFPs Ihrer Wahl

Produkt-ID: IES101002SFP

  • 8x RJ45 Ports + 2 LWL-SFP-Steckplätze, vereint in einem praktischen Gigabit-Netzwerk-Switch
  • Verträglich mit den meisten SFP-Modulen für umfassende Kompatibilität und Flexibilität
  • Layer 2 Management-Funktionen für bessere Netzwerksteuerung, Effizienz und Stabilität
Sehen Sie mehr
  • Optionale 19-Zoll Rack-Montage-Halterungen
  • Webgestützte GUI und Befehlszeilen-Verwaltung
  • Unterstützt IGMP
  • Bis zu 9,6K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützung für Link Aggregation, VLAN-Tagging, Spanning Tree-Protokoll, Port-gestützte Netzwerkzugangskontrolle
  • Kompatibel mit 10/100/1000-Mbit/s-Netzwerken und verträglich mit IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z
  • Entspricht den Normen IEEE 802.3az Energie-effizientes Ethernet und 802.3x Flussregelung für Voll-Duplex und Gegendruck für Halb-Duplex
243,99 € EUR ohne USt
292,79 € EUR mit USt

Überblick

Der 10-Port Ethernet Switch IES101002SFP bietet Ihnen Flexibilität und Netzwerksteuerung, da Sie eine Kombination von RJ45- und LWL-Ethernet-Geräten anschließen können. Außerdem können Sie mit Layer 2 Management-Funktionen die Einstellungen für optimale Netzwerkleistung individuell anpassen und erhalten bessere Effizienz und Zuverlässigkeit als mit den typischen Layer 1 Funktionen und nicht verwalteten Netzwerkswitches.

Dieser vielseitige Switch passt sich an die Netzwerk-LWL-Verbindung und Entfernungsanforderungen an und bietet eine flexible Konfiguration über zwei Open SFP-Steckplätze, und den bevorzugten GbE SFP-Transceiver können Sie nach Bedarf wählen. Außerdem können Sie LWL-Geräte und Kabel in Ihre Netzwerkinfrastruktur integrieren, was zur Beseitigung von Bandbreiten-, Latenz- und elektronischen Interferenzproblemen beitragen kann.

Damit Sie die Beeinträchtigung und zusätzlichen Kosten unterschiedlicher und zusätzlicher Switchvarianten vermeiden können, bietet dieser clevere Switch noch 8 RJ45 Ethernet-Ports und liefert Ihnen so zwei wirksame Schnittstellen zum Anschließen von Kupfer- und LWL-Verbindungen an ein einziges Netzwerkgerät.

Der skalierbare Switch bietet Layer 2 Management-Funktionen, was Ihnen die Kontrolle des Paketdatenverkehrs in einem ausgelastetem Netzwerk ermöglicht und wiederum bessere Effizienz und Stabilität der Netzwerkanwendungen bietet. Und für noch mehr Flexibilität und Kontrolle bietet der IES101002SFP wichtige Funktionen wie Unterstützung für Jumbo Frames, Link Aggregation, VLAN-Tagging und web- oder konsolegestützte Befehlszeilen, sowie Rack-Montage-Halterungen.

Dieser zuverlässige Metall-Switch wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Erweiterte Netzwerkflexibilität mit Unterstützung für Kupfer- und LWL-Verbindungen sowie Layer 2 Management-Funktionen
  • Anpassung an die Netzwerkkonfiguration mit Hilfe des SFP-LWL-Transceiver-Modules Ihrer Wahl, über zwei Open SFP-Steckplätze
  • Anpassbare Installationsmöglichkeiten geeignet für Server- und Netzwerkräume, mit mitgelieferten Rack-Montage-Halterungen

Anwendungen

Schließen Sie sowohl Kupfer- als auch LWL-Ethernet-Geräte an nur einen Switch an

Verbinden Sie ein LWL-Gerät mit einem Kupfergerät und verwenden Sie den SFP-Port um mehrere Switche in Reihe zu schalten

Verwenden Sie LWL-Kabel, um von entlegenen Standorten mit Entfernungen, die keine Kupferkabelverbindung zulassen, eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen

Ideal für sichere Netzwerkeinrichtungen, da LWL-Verbindungen geringere elektronische Interferenzen in komplexen Netzwerkinfrastrukturen liefern

Installierung in einem Servergehäuse oder -schrank im Netzwerkraum oder Testlabor

Anzahl der Anschlüsse im bestehenden Netzwerk kann problemlos erhöht werden - ideal für kleine und mittelgroße Unternehmen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX
IEEE 802.3az Energie-effizientes Ethernet, IEEE 802.3x Flussregelung, IEEE 802.1q VLAN-Tagging, IEEE 802.1p QoS, IEEE 802.1x Port-gestützte Netzwerkzugangskontrolle, IEEE802.3ad Link Aggregation, IEEE 802.1d Spanning Tree-Protokoll, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree-Protokoll
Ports 10
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
LWL-Ethernet
Leistung
Auto MDIX Ja
Auto-Negotiation Ja
Flussregelung Halbduplex-Gegendruck und IEEE802.3x Vollduplex
Full Duplex-Unterstützung Ja
Größe des Zwischenspeichers 4 MB
Jumbo Frame Support 9.6K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s (2 Gbit/s) – Full-Duplex
Umschalt-Architektur Teilstreckenschaltverfahren
Unterstützte Protokolle IEEE 802.3ad Port Trunk with LACP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1p Class of Service, RFC 3810 MLD version 2, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, RFC 3376 IGMP version 3, RFC 2710 MLD version 1, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, bIEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 8 - RJ-45 Buchse
2 - SFP-Steckplatz Buchse
1 - RJ-45-Konsole Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Geschwindigkeiten und Entfernungen der Faseroptik-Datenübertragungen hängen vom verwendeten SFP (separat erhältlich) ab
Anzeiger
LED-Anzeiger 10 - Link/Aktivität
1 - Strom
1 - System
Strom
Eingangsspannung 90 ~ 260 AC
Eingangsstrom 1.0 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 14
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 160 mm [6.3 in]
Produktgewicht 1.1 kg [2.4 lb]
Produkthöhe 44 mm [1.7 in]
Produktlänge 263 mm [10.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2.2 kg [4.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10-Port Gigabit Ethernet-Switch mit 2 Open SFP-Steckplätzen
2 - Halterungen (1 Satz)
3 - Netzkabel (NA/GB/EU)
1 - Anleitung (CD)
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch -  Hutschienen- / Wandmontierbar
IES51000
5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch - Hutschienen- / Wandmontierbar

Netzwerk von bis zu 5-Ethernet-Geräten über einen robusten, industriellen Gigabit-Ethernet-Switch - DIN-/Wandmontage

217,99 € ohne USt
261,59 € mit USt
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage
IES61002POE
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage

Verbinden Sie 4 PoE-fähige Geräte mit Gigabit Ethernet-Daten und Strom mit 2 zusätzlichen GbE-Ports und redundantem Stromeingang

518,99 € ohne USt
622,79 € mit USt
8 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Power over Ethernet Switch - 802.3af/at PoE - Wandmontage
IES81000POE
8 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Power over Ethernet Switch - 802.3af/at PoE - Wandmontage

Schließen Sie Stromversorgung und Gigabit Ethernet-Daten an 8 PoE-fähige Geräte an, mit 30 W pro Port - Wandmontage

426,99 € ohne USt
512,39 € mit USt

Zubehör