Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio und Hub für 4 Monitore
Schalten Sie zwischen zwei Computern um, die vier DVI-Displays, Lautsprecher und Mikro, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0 Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.
Produkt-ID: SV231QDVIUA
- Schalten Sie 4 Monitore und Peripheriegeräte zwischen 2 PCs
- Unterstützt Auflösungen über HD, Dual Link DVI hinaus auf 4 Monitoren von je 2560 x 1600
- Schalten Sie Audio-Geräte unabhängig um
- Unterstützt Drucktasten und Schnelltastenfunktionen für Computerauswahl
- Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
- Vollmetallgehäuse für langfristige Strapazierfähigkeit
- Hub-Port unterstützt Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Geräte
- HDCP-konform
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Dual Link-DVI unterstützt hervorragende HD-Auflösungen von mehr als 2560 x 1600 an jedem der 4 angeschlossenen Monitore für maximale Bildschirmnutzung.
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audioumschaltung haben Benutzern die volle Kontrolle über ihre Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.
- Der einzige 4-Monitor-DVI KVM mit hoher Auflösung und USB-Unterstützung
Anwendungen
Schalten Sie vier Displays, Maus, Tastatur, Lautsprecher, Mikrofon und ein USB-Peripheriegerät zwischen zwei PCs
Anwendungen für Grafikdesign und Multimediaproduktion
Hervorragend geeignet für CAD/CAM-Bediener, die Systeme mit mehreren Monitoren nutzen
Finanz-/Bank- und Handelscomputer mit mehreren Monitoren
Hochauflösende medizinische Bildgebung mit mehreren Displays
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931217 | |
UPC Code | 065030840842 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 3 Years | |
Hardware | ||
Audio | Ja | |
Einbaufähig | Ja | |
KVM-Ports | 2 | |
Mehrfach-Monitor | 4 | |
Mit Kabeln | Nein | |
PC-Schnittstelle | USB | |
PC-Videotyp | DVI | |
Reihenschaltung | Nein | |
Leistung | ||
Breitbild unterstützt | Ja | |
DVI-Unterstützung | Ja - Dual Link | |
Hot-Key Selection | Ja | |
IP-Steuerung | Nein | |
Max. Anzahl von Benutzern | 1 | |
Max. Digitalauflösungen | 2560x1600 | |
OSD- & Schnelltastenunterstützung | Nein | |
Portauswahlunterstützung | Drucktaste und Schnelltasten | |
Steckverbinder | ||
Hostanschlüsse | 2 - USB B (4-polig) Buchse | |
4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse | ||
8 - DVI-I (29-polig) Buchse | ||
Konsolen-Schnittstelle(n) | 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse | |
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse | ||
4 - DVI-I (29-polig) Buchse | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | OS independent; No software or drivers required | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Auch wenn sowohl DVI-I (Analogmodus) als auch DVI-D (Digitalmodus) vom KVM-Switch unterstützt werden, müssen für eine ordnungsgemäße Funktion beide angeschlossenen PCs denselben Typ des Ausgangssignals verwenden. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit DVI-D-Kabel für alle Verbindungen zwischen PC, KVM und Konsole zu verwenden. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support, wenn Sie Hilfe bei der Identifikation Ihrer Quellgeräte benötigen. | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Grün - Stromversorgung | |
2 - Grün - PC online | ||
2 - Rot - PC aktiv | ||
Strom | ||
Ausgangsspannung | 12 DC | |
Ausgangsstrom | 1.5A | |
Eingangsspannung | 110V-240V AC | |
Eingangsstrom | 0.8A | |
Mit Stromadapter | Mit Netzadapter | |
Polarität der Mittelspitze | Positiv | |
Steckertyp | M | |
Stromverbrauch | 18 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Feuchtigkeit | 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Stahl | |
Produktbreite | 438 mm [17.2 in] | |
Produktgewicht | 3000 g [105.9 oz] | |
Produkthöhe | 42.8 mm [1.7 in] | |
Produkttiefe | 177.6 mm [7 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 3.5 kg [7.7 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2-Port-Vier-Display-KVM | |
2 - Rackmount-Ösen | ||
4 - Selbstklebende Füße | ||
1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU) | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
2 Port DVI USB KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie zwei DVI-Displays/Monitore mit 2 Multimedia-Computern.
2 Port DVI VGA KVM Switch mit USB Audio und USB 2.0 Hub - Dual Monitor KVM Umschalter
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 2 Multimedia-Computern.
2 Port Dual DisplayPort USB KVM Switch mit Audio - DisplayPort Desktop KVM Umschalter
Steuern Sie 2 hochauflösende Dual-DisplayPort-Computer mit einer einzigen Konsole.
4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie zwei DVI-Displays/Monitore mit 4 Multimedia-Computern.
4 Port DVI KVM USB Switch - 4-fach DVI Umschalter mit USB Hub
Verwenden Sie eine Tastatur und Maus sowie 1 VGA- und 1 DVI-Display/Monitor mit 4 Multimedia-Computern.
Zubehör
3m USB 2.0 A auf B zertifiziertes Kabel - St/St
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
1,8m zertifiziertes USB 2.0 A auf B Kabel - St/St
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.
2 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio und Hub für 4 Monitore
Schalten Sie zwischen zwei Computern um, die vier DVI-Displays, Lautsprecher und Mikro, USB-Tastatur und -Maus sowie USB 2.0 Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.
1,8m DVI-D Dual Link Kabel - Stecker/Stecker
Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten
3,7m Lautsprecher Verlängerungskabel - St/Bu
Vergrößern Sie die Entfernung zwischen PC und Lautsprechern um bis zu 3,6 m
3 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
Verbinden Sie hochauflösendes DVI Video, USB und Audio mit einem einzigen Kabel.
4,5 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon
Verbinden Sie hochauflösendes DVI Video, USB und Audio mit einem einzigen Kabel.
1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
Verbinden Sie hochauflösendes DVI Video, USB und Audio mit einem einzigen Kabel.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
SV231QDVIUA.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SV231QDVIUA_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Bevor Sie kaufen
Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich:
- DVI-A (17-polig).
- DVI-D Single-Link (19-polig).
- DVI-D Dual-Link (25-polig).
- DVI-I Single-Link (23-polig).
- DVI-I Dual-Link (29-polig).
Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).
Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.
DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Installation
- Schalten Sie alle Rechner aus, die am KVM eingesteckt sind.
- Entfernen Sie das Stromkabel vom KVM.
- Entfernen Sie alle Kabel (Video und USB) von PC Port 1 und 2 am KVM, sowie alle USB-Geräte.
- Es sollten nun keine Kabel am KVM eingesteckt sein.
- Sie können nun das Stromkabel einstecken, sowie USB-Maus und USB-Tastatur.
- Wenn der KVM eingeschaltet ist, drücken Sie die 1 Taste, dann verbinden Sie Video- und USB-Kabel mit Port 1. Verbinden Sie dann die Video-Kabel vom Bildschirm zum Video-Port am KVM. Schalten Sie nun Rechner 1 ein.
- Probieren Sie aus, ob USB-Maus und USB-Tastatur, sowie Bild am Bildschirm funktionieren.
- Wenn alles funktioniert, wiederholen Sie Schritte 6 und 7 für den anderen Port.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Fehlerbehebung
Damit Ihre Maus sich ordnungsgemäß zwischen Ihren Monitoren bewegen kann, müssen Sie Ihre Monitore in Windows neu anordnen, sodass diese Anordnung unter Windows der physikalischen Anordnung Ihrer Monitore auf Ihrem Schreibtisch entspricht. Führen Sie dazu, basierend auf Ihrem Betriebssystem, die nachstehenden Schritte aus:
Windows 10 und Windows 8
- Drücken Sie die Windows-Taste + X auf Ihrer Tastatur und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Option Auflösung oder auf Auflösung anpassen in der linken Spalte, damit Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt werden.
- Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
- Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Windows 7 und Windows Vista
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Option Auflösung oder auf Auflösung anpassen in der linken Spalte, damit Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt werden.
- Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
- Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Windows XP
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Doppelklicken Sie auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. Daraufhin werden Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt.
- Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
- Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Wenn Sie das Bild Ihres ersten Monitors spiegeln möchten, anstatt Ihren Desktop zu erweitern, finden Sie entsprechende Informationen in den nachstehenden FAQ (Häufig gestellte Fragen): http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.