StarTech.com

15 HE Wandmontage Server Rack mit verstellbaren Schienen

Netzwerk Rack | 19" breit | 30,5 cm bis 50,8 cm tief | Zulässiges Gesamtgewicht 90 kg | Offener Rahmen

Produkt-ID: RK15WALLOA

  • Schaffen Sie Platz für unterschiedlich große Geräte - dank einstellbarer Tiefe und einem zulässigen Gesamtgewicht von 90 kg. (90kg)
  • Passt in kleinere Räume und schafft bei Wandmontage Platz am Boden
  • Sorgt für passive Gerätekühlung dank wandmontierter Rackkonstruktion mit offenem Rahmen.
  • Einfache Installation mit den standardmäßigen Montagebohrungen in 30,4 und 40,6 cm Abstand
258,99 € EUR ohne USt
310,79 € EUR mit USt

Überblick

Dieses Rack mit offenem Rahmen für die Wandmontage fasst bis zu 15 HE. So sparen Sie nicht nur Platz, sondern behalten auch stets den Überblick. Das Geräte-Rack besticht durch seine verstellbare Tiefe und eine zulässige Gesamtlast von bis zu 90 kg.

Schaffen Sie Platz für größere Geräte

Das Rack mit offenem Rahmen kann von 30,4 auf bis zu 50,8 cm verstellt werden, um Platz für größere Daten-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte zu schaffen. Die überdurchschnittliche Tiefe erlaubt auch die Montage von Einschüben und anderem Zubehör.

Schaffen Sie mehr Stellplatz

Bei begrenztem Platzangebot können Sie das Rack mit seinem offenen Rahmen an einer Wand im Serverraum, Büro oder über einer Tür montieren, um mehr Platz zu schaffen und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre Geräte leicht zu erreichen sind.

Sorgen Sie für optimale Kühlung und einfache Erreichbarkeit

Das offene Rahmendesign des Racks sorgt für passive Kühlung und einfachen Zugang zu den im Rack montierten Geräten. Zudem erleichtert es die Konfiguration der Geräte, wodurch Sie Zeit sparen.

Einfacher, problemloser Einbau

Die einstellbare Mindesttiefe von bis zu 30,4 cm macht dieses Netzwerk-Rack perfekt für kleinere Räume. Es ist einfach zu montieren und besitzt Montagebohrungen in 30,4 und 40,6 cm Abstand. Damit eignet es sich für die Montage auf fast allen Standard-Leichtbauwänden nordamerikanischer Bauart.

Anwendungen

Kleine Büros

Bei begrenzter Stellfläche

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Additional Required Tools 13 mm socket wrench
Adjustable Mounting Rails Nein
Frontdoor-Typ Offen
Industrienormen EIA-310-D
Kabelmanagement Nein
Ladder Type L-Shape
Lüfter Nein
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 60 - M6
Rack-Typ 2-Pfosten
Tools Included Nein
U Markings Ja
U-Höhe 15U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Externer Tiefenbereich 30,5 cm bis 50,8 cm
Interner Tiefenbereich 30 cm bis 50,3 cm
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusestärke 2.2 mm [0.1 in]
Gehäusetyp Strapazierfähiger Stahl
Interne Breite 489 mm [19.3 in]
Interne Höhe 680 mm [26.8 in]
Interne Tiefe 50.6 cm [19.9 in]
Max. Montagetiefe 503 mm [19.8 in]
Produktbreite 504 mm [19.8 in]
Produktgewicht 15.2 kg [33.5 lb]
Produkthöhe 780 mm [30.7 in]
Produktlänge 510 mm [20.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 17.8 kg [39.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Vertikale Schienen
2 - Horizontale Bügel vorne
2 - Horizontale Bügel hinten
60 - M6-Käfigmuttern
60 - M6-Schrauben
60 - Kunststoffunterlegscheiben
16 - Montageschrauben
24 - Unterlegscheiben
24 - Bolzen
1 - Anleitung
Rahmentyp Open Frame
Style Wandmontage

Zertifikate

Verwandte Produkte

12 HE wandmontage Server Rack - 30,5 - 51cm tief
RK12WALLOA
12 HE wandmontage Server Rack - 30,5 - 51cm tief

Montieren Sie Ihren Server oder ihre Netzwerkgeräte mithilfe dieses verstellbaren 12-HE-Racks mit offenem Rahmen an der Wand

237,99 € ohne USt
285,59 € mit USt
15 HE wandmontage Server Rack - 30,5cm tief
206,99 € ohne USt
248,39 € mit USt
6U 22-Zoll offenes Server-Rack für Wandbefestigung, mit Scharnier
RK619WALLOH
6U 22-Zoll offenes Server-Rack für Wandbefestigung, mit Scharnier

Montieren Sie Ihren Server oder Ihre Netzwerkausstattung mit Scharnierdesign für einfachen Zugang und einfache Wartung an der Wand

353,99 € ohne USt
424,79 € mit USt
8HE 19 Zoll Wandgehäuse Rack - 8U Rackrahmen zur Wandmontage
RK819SIDEM
8HE 19 Zoll Wandgehäuse Rack - 8U Rackrahmen zur Wandmontage

Montieren Sie Server und Netzwerkgeräte an der Wand dank Seitenmontage für problemlosen Zugang zu den Kabeln an der Rückseite

488,99 € ohne USt
586,79 € mit USt
8HE 19
RK812WALLOA
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - Tiefenverstellbar

Montieren Sie Ihre Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte und passen Sie einfach die Tiefe an

228,99 € ohne USt
274,79 € mit USt
12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage
RK1219SIDEM
12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage

Montieren Sie Ihren Server oder Ihr Netzwerk-Equipment seitlich an der Wand, für einfacheren Zugriff

527,99 € ohne USt
633,59 € mit USt

Zubehör