StarTech.com

3HE-Sicherheitsblende 3U - klappbar

Kompatibel mit 19 Zoll Racks | 3 Jahre Garantie

Produkt-ID: RKSECLK3U

  • Mit Scharnier für einfachen Zugriff auf Rack-Komponente
  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe
  • Sichere Verriegelungskonstruktion zum Schutz Ihrer Ausrüstung
  • Stabile Stahlkonstruktion
109,99 € EUR ohne USt
131,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Frontdoor-Typ Stahl
Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss
U-Höhe 3U *2U available for equipment*
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Produktbreite 7.6 cm [3 in]
Produktgewicht 2.1 kg [4.6 lb]
Produkthöhe 13.3 cm [5.2 in]
Produktlänge 50.8 cm [20 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 11.2 cm [4.4 in]
Package Length 17.8 cm [7 in]
Package Width 53.8 cm [21.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.5 kg [5.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Panel mit Scharnier, für Sicherheitsschloss
4 - M5-Schrauben
4 - M5-Käfigmuttern
2 - Schlüssel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2HE-Sicherheitsblende 2U - klappbar
RKSECLK2U
2HE-Sicherheitsblende 2U - klappbar

Kompatibel mit 19 Zoll Racks | 3 Jahre Garantie

99,99 € ohne USt
119,99 € mit USt
5HE-Sicherheitsblende 5U - klappbar
RKSECLK5U
5HE-Sicherheitsblende 5U - klappbar

Kompatibel mit 19 Zoll Racks | 3 Jahre Garantie

129,99 € ohne USt
155,99 € mit USt